Nel mondo moderno, caratterizzato da una crescente competizione globale, le aziende hanno l'esigenza di sincronizzare le operazioni globali, per posizionarsi in modo da ottenere una crescita profittevole. In questo contesto, tuttavia, devono affrontare i problemi posti da scarsa visibilità delle informazioni, processi di approvvigionamento inefficienti, acquisti isolati e scarso coordinamento tra i team tecnici e di approvvigionamento.
Se si riesce a superare questi problemi, i vantaggi della sincronizzazione emergono con chiarezza. L'incorporazione dell'analisi dei costi fin dagli inizi del processo di sviluppo dei prodotti può aiutare le aziende a ottenere risparmi significativi. Il coinvolgimento degli approvvigionamenti e dei fornitori nelle fasi iniziali dei progetti e dello sviluppo può consentire risparmi di quasi il 18% rispetto alle aziende che non fanno questa scelta. Secondo le ricerche, le aziende che innovano, integrando i processi di sviluppo dei prodotti e gli approvvigionamenti, ottengono una riduzione superiore al 30% delle giacenze di merci finite e un miglioramento del 25% nella puntualità delle consegne. Sincronizzando i processi di sviluppo dei prodotti e di approvvigionamento, le aziende possono conseguire margini di profitto superiori a quelli della concorrenza persino del 73%.
Come è possibile valutare se la vostra società ha bisogno di sincronizzare la progettazione dei prodotti e il processo di approvvigionamento? Se i team che si occupano degli acquisti dedicano il loro tempo ad attività tattiche, come la preparazione e l'elaborazione delle richieste di offerte, operazioni che conferiscono scarso valore aggiunto all'approvvigionamento strategico, significa che vi è una notevole opportunità per sincronizzare le operazioni e migliorare i risultati aziendali.
La soluzione Teamcenter per la gestione dei rapporti con i fornitori (Supplier Relationship Management, SRM) aiuta le aziende a ottimizzare la gestione della catena di fornitura e controllare i costi dei prodotti. Teamcenter offre un processo di gestione della spesa continuo, disciplinato e sistematico, per la riduzione dei costi totali di materiali, merci e servizi acquistati all'esterno, mantenendo e migliorando al contempo i livelli di qualità, servizio e tecnologia.
Grazie all'integrazione dei fornitori, Teamcenter fornisce un ambiente collaborativo che consente di ottenere una migliore gestione dei costi, con sviluppo e produzione più efficaci dei prodotti. L'azienda può quindi mettere a frutto l'esperienza, la conoscenza di mercato le risorse di clienti, fornitori e partner strategici, per favorire lo sviluppo dei prodotti più innovativi. Il servizio approvvigionamento e i fornitori possono essere collegati in modo più stretto e fin dalle prime fasi con i team tecnici e di progettazione, in modo da poter prendere decisioni migliori e gestire meglio il processo di modifica.
Teamcenter sincronizza i processi di sviluppo dei prodotti e di approvvigionamento strategico, per consentire di mettere a frutto il potenziale di innovazione dei fornitori come arma strategica nella battaglia per una crescita profittevole.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Brochures
Review the detailed brochures related to this topic.
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Paper
Approfondimenti tecnici sulle funzionalità di questa soluzione Teamcenter.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.