La crescita, in termini numerici, di complessità e di applicazione, delle normative di legge sembra inarrestabile. I costi necessari per raggiungere e mantenere la conformità dei prodotti sono elevati, ma quelli che potrebbero derivare dal mancato rispetto delle normative sono ancora maggiori. Prodotti non conformi possono portare ad azioni legali, perdita di clienti, ammende, mancati ricavi e/o esclusione da importanti mercati regionali. Europa, Cina, Corea e California, ad esempio, hanno adottato leggi ambientali che proibiscono l'uso di determinate sostanze tossiche nei prodotti.
Come mantenere il passo con una situazione normativa in rapida evoluzione, offrendo al mercato prodotti nuovi e sempre innovativi? La risposta a questa domanda è una strategia PLM (Product Lifecycle Management, Gestione del ciclo di vita del prodotto) completa, basata su Teamcenter.
Teamcenter fornisce una piattaforma completa che permette di documentare, applicare e monitorare la conformità normativa dei prodotti per l'intero ciclo di vita. Grazie a una solida struttura di gestione delle conoscenze per la gestione delle configurazioni, la conservazione dei record e il monitoraggio delle verifiche, Teamcenter supporta gli obblighi relativi alla conformità normativa in molti settori, assicurando la gestione dei record di prodotto, l'archiviazione dei documenti e la gestione della loro conservazione:
Nell'ambiente PLM di Teamcenter, è possibile documentare e gestire con chiarezza i requisiti normativi, attraverso processi coerenti e il controllo della tracciabilità. Le verifiche normative e sugli standard possono essere eseguite nell'ambito dei processi del flusso di lavoro quotidiano, riducendo al minimo le interruzioni e mantenendo la produttività. La conformità normativa può essere incorporata in modo uniforme nei processi del ciclo di vita, con costi e conseguenze minimi dal punto di vista del time-to-market.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni di settore di Teamcenter per la conformità, visitare i seguenti siti: Aerospaziale e Difesa, Automobilistico e trasporti, Beni di consumo, Pubblica Amministrazione, High-tech ed elettronica, Biomedicalee Attrezzature industriali.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Review the following resources on the topic of compliance, in general.
Sostenibilità ambientale
Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità ambientale:
Apparecchiature biomedicali
Aapprofondimenti sull'aderenza alle normative nel settore delle apparecchiature biomedicali.
For specifics on records management, choose from the following resources.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.