A causa di prodotti sempre più complessi, tempi di consegna ridotti e portafoglio prodotti sempre più vasto e avanzato, è sempre più complicato garantire l'accuratezza delle informazioni presenti nelle distinte base (Bill Of Material, BOM). Gestire ordini di modifica per molteplici configurazioni, sincronizzare le distinte base a valle ed estendere le modifiche delle distinte alle diverse varianti è una sfida quotidiana. Molte aziende faticano a conciliare queste pressioni con la richiesta di migliorare la qualità e il time-to-market, riducendo i costi di sviluppo, produzione e ciclo di vita dei prodotti per riuscire a restare competitive.
La gestione della distinta base è un aspetto critico nella progettazione e produzione di qualsiasi prodotto. Le aziende leader lo sanno e, in media, hanno una capacità due volte maggiore delle altre di sfruttare i dati di prodotto centralizzati per migliorare la gestione delle configurazioni di prodotto. Grazie a una gestione efficace delle BOM, è possibile fornire visibilità personalizzata sulle informazioni centrali di prodotto in base ai vari ruoli ed estendere la gestione delle configurazioni anche oltre le BOM, includendo una definizione di prodotto più completa.
I risultati sono auto esplicativi. Secondo un rapporto AberdeenGroup del 2007, le aziende leader che adottano in modo efficace una soluzione di gestione delle BOM rispettano gli obiettivi di sviluppo e del ciclo di vita dei prodotti, in media, l'89% o più delle volte, rispetto al 30-40% delle volte di aziende meno performanti.
La soluzione di gestione della distinta base di Teamcenter permette di gestire in modo efficace la definizione essenziale dei prodotti, oltre le fasi di progetto e ingegnerizzazione, per tutta la durata del ciclo di vita. Teamcenter fornisce un'unica fonte di informazioni strutturate relative a processi e prodotti, che consente a ogni utente di ottenere le informazioni corrette di cui ha bisogno sulle distinte base. Unitamente alle potenti funzionalità di gestione della complessità e della variabilità dei prodotti, è possibile gestire agevolmente le offerte, le piattaforme e le opzioni dei prodotti.
Teamcenter offre funzionalità di gestione incorporate per l'acquisizione e la gestione di record di costruzione fisica dei prodotti, prototipi e collaudi di fabbricazione, con parti tracciabili che supportano verifiche e conformità. Tutto ciò permette il confronto visivo della costruzione basata sul progetto e degli altri tipi di costruzione e l'acquisizione della documentazione e dei risultati per ogni specifica costruzione.
Teamcenter offre inoltre una speciale soluzione per la gestione delle distinte base, che permette alle aziende OEM che operano nel settore automobilistico e dei trasporti di gestire in modo efficace le complesse informazioni delle BOM, con possibilità di globalizzazione e simulazione digitale delle BOM.
Teamcenter aiuta a eliminare la frammentazione globale delle BOM, migliorando la collaborazione e il riutilizzo, riducendo i costi, gli errori e il time-to-market e migliorando la produttività. Grazie alla gestione delle varie configurazioni delle BOM, è possibile raggiungere gli obiettivi di sviluppo dei prodotti due volte più velocemente dei concorrenti meno performanti.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.