Le aziende manifatturiere devono quotidianamente confrontarsi con la pressione costante a ridurre i tempi e ad aumentare l'innovazione tenendo sotto controllo i costi di sviluppo prodotto. Il risultato è che la simulazione è diventato un elemento chiave delle attività di sviluppo prodotto.
Malgrado ciò, in alcuni casi, la simulazione è diventata anche un collo di bottiglia e non ha permesso di ottenere gli incrementi di efficienza e produttività. Alcuni delle problematiche riscontrate sono: strumenti CAE stand-alone pensati per gli specialisti e non adottabili su larga scala; utilizzo di soluzioni di progettazione e analisi non omogenee all'interno della stessa azienda con conseguenti conversioni di dati spesso fonte di errori; gruppi di lavoro che preparano modelli indipendentemente gli uni dagli altri, moltiplicando inutilmente le attività; ambienti di simulazione non connessi con la gestione di requisiti, progettazione e produzione nel ciclo di vita del prodotto.
Siemens PLM Software’s NX for Simulation solutions enable companies to overcome these hurdles and leverage simulation throughout the product lifecycle. NX has best-in-class technologies to prepare geometry for analysis, which reduce overall model building times by up to 70%. Efficiently solving large simulation models is a priority with NX Nastran and the integrated flow and thermal solvers. New capabilities such as co-simulation of motion and controls, test correlation, and finite element analysis of assemblies allow engineers to better understand system effects early in the development process. Finally, Siemens is leveraging its deep understanding of data management and engineering simulation to bring new solutions to the market, that allow the larger product development community to benefit from the value of investments in simulation.
Solution Capabilities
Solution Benefits
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Additional Information
Link utili
Maggiori informazioni
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.