Le aziende che sviluppano prodotti high-tech ed elettromeccanici affrontano quotidianamente alcune sfide peculiari. La pressione a ridurre il time-to-market è ai massimi livelli e i margini di profitto sono minimi per la presenza sul mercato di concorrenti a basso costo. Le aziende di successo si affidano alla simulazione per ottenere dei buoni progetti minimizzando il tempo speso in ri-progettazioni, verifiche e test.
Malgrado ciò, in alcuni casi, la simulazione è diventata anche un collo di bottiglia e non ha permesso di ottenere gli incrementi di efficienza e produttività. Alcuni delle problematiche riscontrate sono: strumenti CAE stand-alone pensati per gli specialisti e non adottabili su larga scala; utilizzo di soluzioni di progettazione e analisi non omogenee all'interno della stessa azienda con conseguenti conversioni di dati spesso fonte di errori; gruppi di lavoro che preparano modelli indipendentemente gli uni dagli altri, moltiplicando inutilmente le attività; ambienti di simulazione non connessi con la gestione di requisiti, progettazione e produzione nel ciclo di vita del prodotto.
Siemens PLM Software’s NX for Simulation solutions enable companies to overcome these hurdles and leverage simulation throughout the product lifecycle. NX is a comprehensive design and simulation environment that includes solutions for all the major causes of failure in electromechanical design, namely temperature, vibration, humidity and dust.
An open system that works with data from leading ECAD, MCAD and CAE tools, NX also directly supports external solver applications including Ansys and Abaqus. Tight integration with Teamcenter provides a managed, knowledge-driven environment and a common data pipeline that links simulation with engineering requirements and change management procedures.
Solution Capabilities
Solution Benefits
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Additional Information
Link utili
Maggiori informazioni
Materiale informativo
Leggi la descrizione tecnica delle funzionalità della soluzione NX.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.