Uno standard del settore da oltre 40 anni, Nastran è un solutore per gli elementi finiti per l'analisi di sollecitazioni, vibrazioni, errori strutturali, trasferimento del calore, acustica e aeroelasticità. Le più importanti aziende manifatturiere di tutto il mondo si affidano a NX Nastran per le loro esigenze cruciali di calcolo progettuale e per mettere a punto progetti sicuri, affidabili e ottimizzati con tempi del ciclo di progettazione più brevi.
In NX Nastran 8 sono stati apportati più di 40 miglioramenti nelle seguenti aree chiave.
Siemens sta investendo cifre considerevoli per espandere le funzionalità delle soluzioni di NX Nastran in modo che gli analisti possano utilizzare un risolutore comune per la gestione di una gamma più ampia di problemi. Gli aspetti principali delle estensioni dei domini fisici e delle discipline in NX Nastran 8 includono:

Le dimensioni dei modelli di analisi odierni sono generalmente comprese tra 10 e 20 milioni di DOF. Poiché l'hardware per computer continua a migliorare, anche le dimensioni dei modelli di analisi continuano a crescere. Siemens assicura che le prestazioni del risolutore di NX Nastran siano sempre in grado di risolvere in modo efficiente problemi di analisi sempre maggiori. Gli aspetti principali del miglioramento delle prestazioni di elaborazione e precisione numerica di NX Nastran 8 includono:

NX Nastran 8 semplifica la modellazione, il setup della soluzione e la post-elaborazione dei risultati. Gli aspetti principali di questi miglioramenti in NX Nastran 8 includono:

Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.