NX CAE è un ambiente di simulazione moderno che si basa sull'esperienza consolidata di Siemens nella fornitura di soluzioni CAE di livello mondiale come I-deas e NX Nastran. NX CAE mette a disposizione un meshing avanzato e condizioni di limite e tutte le interfacce del solutore che gli analisti esperti si aspettano per realizzare analisi efficaci.
Quello che rende unico NX CAE rispetto agli altri pre-processori è il modo in cui integra una piattaforma di geometria superiore (che consente la modifica della geometria intuitiva) e l'associatività del modelli di analisi ai dati multi-CAD. Il supporto di risolutori integrati multidisciplinari e del risolutore multi-CAE permette di condurre in modo più efficiente tutte le simulazioni da un unico ambiente e di eliminare gli errori di conversione dei dati.
Per NX 8, NX CAE introduce più di 200 miglioramenti della produttività nelle seguenti aree chiave.
NX CAE si basa sulla stessa piattaforma di geometria del settore di NX. L'integrazione di funzionalità geometriche potenti con il pre-processing di CAE semplifica il processo di modifica della geometria e offre numerosi vantaggi agli analisti. NX 8 consolida maggiormente le funzionalità di modifica della geometria di NX CAE per la modellazione di analisi. Gli elementi principali includono:

Indipendentemente dal fatto che si realizzino analisi strutturali termiche, di flusso, di moto o di altro tipo, con NX CAE verrà sempre utilizzata la stessa interfaccia utente intuitiva, si avrà accesso alle stesse funzionalità di modellazione della geometria e di analisi centrale e si utilizzeranno la stessa struttura di file e lo stesso schema di gestione.

Con NX 8, NX CAE amplia ulteriormente la soluzione di analisi. Gli elementi principali delle nuove funzionalità di analisi disponibili con NX 8 includono:
NX CAE facilita la simulazione a livello di sistema grazie alla capacità di modellare e risolvere problemi di analisi estesi. NX CAE semplifica l'analisi a livello di sistema grazie alla gestione degli assiemi di elementi finiti, alla correlazione test/analisi e alle capacità informatiche ad elevate prestazioni.

NX 8 migliora ancora di più la produttività della simulazione a livello di sistema. Gli elementi principali delle nuove funzionalità di simulazione a livello di sistema in NX 8 includono:
HD-PLM consente di prendere tutte le decisioni più efficaci per sviluppare prodotti migliori mentre la simulazione si rivela fondamentale per prendere decisioni più consapevoli relative allo sviluppo di prodotti. NX CAE migliora la visibilità dei risultati della simulazione critici in modo che in fase decisionale sia possibile accedere alle informazioni più recenti e precise.

La nuova funzionalità di misurazione dei risultati facilita HD-PLM collegando i risultati della simulazione direttamente ai requisiti del prodotto specifico all'interno del sistema PDM. I responsabili di progetto possono quindi identificare senza difficoltà i casi in cui si verifica il mancato rispetto dei requisiti.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.