Progettazione attrezzature di NX consente di incrementare produttività e precisione nella lavorazione di componenti stampati e in lamiera, con nuove funzionalità di validazione e automazione della progettazione.
NX 8 riduce il tempo necessario per progettare e validare gli stampi, grazie ai seguenti miglioramenti:

NX 8 offre nuove funzionalità che consentono di ridurre i tempi di progettazione e di raggiungere gli obiettivi di costo:

Un nuovo flusso di lavoro in NX 8 automatizza il processo di progettazione di stampi di trasferimento e tandem.

Il nuovo flusso di lavoro guida attraverso il processo di progettazione di ciascuna stazione di stampaggio con strumenti specifici per l'analisi della formabilità e una libreria delle parti per la perforazione, il taglio, la punzonatura, la formatura e l'inserimento di stampi. I componenti standard e le basi degli stampi vengono gestiti in una libreria per accelerare la ricerca e l'inserimento nei progetti tramite trascinamento. L'attrezzatura per il trasferimento del materiale può anche essere aggiunta dalla libreria.
La simulazione cinematica viene utilizzata per verificare che il trasferimento delle parti e la sequenza degli stampi vengano eseguiti correttamente. È possibile creare elenchi e disegni di parti direttamente dal modello 3D.
NX 8 incrementa lo sviluppo di stampi e la produttività della progettazione di parti figura con le seguenti funzionalità:

Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.