Per l'industria dei macchinari, NX CAM per la lavorazione combina funzionalità nuove ed esistenti per soddisfare esigenze di programmazione NC specifiche per la lavorazione di attrezzature pesanti e macchinari. Questa soluzione di lavorazione altamente precisa e rapida estende il noto sistema CAD/CAM, l'automazione della programmazione e le funzionalità di simulazione delle macchine utensile integrate con funzioni automatizzate e specifiche per il contesto per semplificare la creazione di percorsi utensile intelligenti per le parti prismatiche.
Grazie alle nuove operazioni di fresatura a 2,5 assi basata sul volume per una programmazione più rapida, alla tracciabilità automatica del materiale non tagliato nei processi di lavorazione a più fasi e all'automazione della programmazione per le impostazioni di più parti, NX CAM per la lavorazione fornisce la serie ottimale di funzionalità per realizzare più rapidamente componenti di qualità superiore.

NX consente di realizzare progetti validi fin dal principio e di aggiudicarsi un numero maggiore di contratti di valore elevato in quanto assicura un processo semplificato per la progettazione di strumenti in un ambiente di modellazione di solidi 3D. È possibile progettare in maniera più veloce utilizzando funzioni di lavorazione specifiche, componenti standard e Synchronous Technology. NX consente inoltre di generare in modo automatico elenchi di parti, disegni e programmi NC.
Integrate nelle applicazioni di Progettazione attrezzature di NX, le funzionalità di validazione dei progetti basati su CAE consentono di identificare e risolvere le problematiche di producibilità quali la qualità dei dati, i sottosquadri, lo spessore delle pareti, la formabilità e le collisioni che possono verificarsi durante il ciclo completo dello strumento.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.