Siemens offre una gamma di funzionalità per la programmazione di componenti meccaniche, incluse le ultime funzionalità aggiunte in NX 8 configurabili acquistando moduli selezionati o pacchetti completi di applicazioni a seconda dei requisiti.

Con NX 8, è possibile programmare parti prismatiche più rapidamente visionando l'anteprima e specificando una sequenza di volumi da lavorare.
Il nuovo processore di fresatura a 2,5 assi basata sul volume presenta i pezzi correntemente in lavorazione (IPW), consente di scegliere la definizione delle facce di un volume di lavorazione e visualizza i livelli di taglio calcolato e i pezzi in lavorazione aggiornati. La definizione delle facce può includere pavimenti e pareti, il controllo e la giacenza delle superfici.

NX 8 introduce una funzionalità di lavorazione in corso a più fasi che fornisce un modo pratico per programmare parti che richiedono setup multipli.
Poiché questa funzionalità di programmazione sensibile alla giacenza esegue automaticamente la tracciabilità dei volumi non tagliati nei setup, non occorre eseguirla. L'anteprima istantanea visualizza i volumi non tagliati per ciascun setup, quindi i percorsi dell'utensile sono sicuri e i tagli aria vengono eliminati. Con la funzionalità di lavorazione in corso a più fasi, le funzioni di fresatura, tornitura e tornio-fresatura sono migliorate.

È possibile automatizzare la programmazione per le parti contenute nelle attrezzature di fissaggio utilizzando la nuova funzionalità di programmazione basata sugli assiemi. Con NX 8 è possibile programmare una parte, posizionarla su un'attrezzatura di fissaggio e copiarla su più posizioni dell'attrezzatura. Quindi, con la pressione di un pulsante, NX CAM crea automaticamente un programma ottimizzato, privo di collisioni per tutte le parti.
Questa stessa tecnologia può anche essere utilizzata per automatizzare la programmazione delle funzioni ripetitive che vengono visualizzate nella parte.
(Modelli di soluzioni di incastro gentilmente forniti da Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

La lavorazione basata su feature(FBM) in NX 8 è più potente che mai.
Con l'aggiunta delle funzioni Teach Features e Teach Operations, è possibile catturare facilmente i processi di lavorazione standard di una società. Con gli standard catturati internamente, NX CAM può rilevare le funzioni sulle nuove parti e automaticamente applicare le operazioni di lavorazione specifiche – per accelerare la programmazione senza errori.

Oltre alle operazioni ottimizzate per la programmazione delle parti meccaniche, NX fornisce una gamma completa di funzionalità CAD/CAM che includono:

Con Teamcenter è possibile gestire tutti i modelli di componenti 3D, risorse di produzione, elenchi di strumenti e programmi NC per garantire la corretta lavorazione in officina.
È possibile inoltre collegare i dati NC rilasciati direttamente sui controller delle macchine con Shop Floor Connect per Teamcenter.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.