Mechatronics Concept Designer rivoluziona il processo di progettazione delle macchine. Consente di progettare in modo rapido e con maggiore qualità, fornendo una soluzione end-to-end che rende possibile una collaborazione multidisciplinare, consente di ridurre il time-to-market e di riutilizzare le conoscenze pregresse, per un migliore processo decisionale grazie alla valutazione delle idee.
Utilizzando i principi della progettazione di sistemi, è possibile controllare le esigenze del cliente nel corso di tutto il processo, fino al completamento del progetto. Questo fa di Mechatronics Concept Designer una soluzione end-to-end per la progettazione di macchine. Mechatronics Concept Designer rende possibile la collaborazione fra diverse discipline, meccanica, elettronica e automazione, per aiutarvi ad ottenere progetti in tempi più rapidi e con meno problemi di integrazione nelle fasi successive del processo di progettazione. Il sistema consente di riutilizzare il capitale intellettuale e le competenze di progettazione esistenti. Sarete quindi in grado di soddisfare e superare le richieste dei clienti in modo più rapido, utilizzando minori risorse di sviluppo.
Mechatronics Concept Designer permette di simulare e interagire con la macchina in qualsiasi punto del processo di progettazione, migliorando il processo decisionale in merito allo sviluppo del prodotto. Questo vi garantirà maggiore fiducia nel progetto definitivo e nelle vostre capacità di rispettare i tempi di consegna.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.