NX per la progettazione di stampi e attrezzature è una soluzione per rispondere alle richieste di riduzione di tempi e costi richiesti oggi alle aziende manifatturiere. Combinando la grande esperienza nel settore con le best practice di automazione di processo, NX ottimizza l'intero processo di sviluppo stampi: dalla progettazione e validazione delle parti e delle attrezzature. NX eccelle nella gestione dei progetti di sviluppo stampi e attrezzature più complessi, mettendo a disposizione funzionalità evolute, guide passo-passo e associatività con i componenti progettati per garantire i tempi di risposta più rapidi possibili e stampi di qualità eccellente.
NX offers a powerful set of automated applications for mold and die design, fixture design and other processes that support product manufacturing. These applications enable the complete task of moving from part design to finished tool in far less time than with the use of traditional CAD applications. Tooling and fixture design in NX is driven by the knowledge of experienced designers built into the commands and functions. The applications guide the user through each step of the process, multiplying the capability and maximizing the productivity of every tool designer.
With NX, tool designers can share the same software environment as product and part designers and NC programmers. This enables the overall process to be faster and more efficient. For a complete and integrated process solution from tool design through manufacture, Siemens PLM Software Advanced Tooling Solution combines NX Tooling, NX CAM, and Teamcenter applications into a unified environment.
Solution Capabilities
Solution Benefits
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Materiale informativo
Ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche di questa soluzione NX.
Learn how customers are applying NX to their business.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.