Attualmente utilizzate sistemi CAD diversi per attività 2D e 3D? Siete stanchi di pagare i costi supplementari legati alla gestione di più sistemi, ad esempio manutenzione, formazione e conversione? Tali costi non sprecano solo denaro, ma anche tempo. E se foste in grado di eliminarli, passando a un unico sistema per entrambe le attività?
NX DraftingPlus è un insieme di strumenti di progettazione 2D che incrementa le funzionalità 2D di NX e consente di integrare le attività di progettazione 2D e 3D nella stessa piattaforma. Perfettamente integrato all'interno di NX, utilizza funzionalità familiari per gli utenti NX, inclusa un'interfaccia basata su ruoli che consente di trovarsi nel contesto corretto per le attività di progettazione 2D. Le funzionalità evolute di NX DraftingPlus possono essere utilizzate durante la creazione di nuovi progetti 2D o nel corso della creazione di disegni a partire da modelli 3D.
NX DraftingPlus è ottimizzato per il 2D e offre le seguenti caratteristiche:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.