Innovazione più rapida che mai
La Synchronous Technology di Siemens PLM Software collega tutti gli addetti al ciclo di vita del prodotto, senza limitazioni all’attività di alcuni. Connessione senza limiti. Libertà unita a coordinamento. È così che la Synchronous Technology aiuta a innovare di più e a rendere il processo di progettazione fino a 100 volte più veloce.
Con la tecnologia sincrona non è più necessario scegliere fra modellazione vincolata e senza vincoli. Non bisogna più essere un programmatore per riutilizzare un modello. E non bisogna più preoccuparsi quando si devono utilizzare dati provenienti da diversi sistemi CAD.
Siete pronti per la nuova grande rivoluzione nello sviluppo digitale dei prodotti? Entrate nel mondo della tecnologia sincrona guardando i filmati sulla destra e leggendo il comunicato stampa seguente.
Ecco che cosa dicono i clienti a proposito della Synchronous Technology. Ascoltate i commenti di Summit Tool, KeyOx e Alloy sul software di modellazione che ha riscosso il più grande successo nel PLM.
Guardate come la tecnologia sincrona permette di creare e testare velocemente assiemi, modificare facilmente un modello creato da altri e leggere file CAD provenienti dall’esterno, modificandoli e restituendoli nel loro formato originario.
Evan Yares, CAD Industry Analyst
“Il solutore sincrono di Siemens supera le dipendenze gerarchiche che hanno afflitto i programmi CAD parametrici, risolvendo simultaneamente i vincoli espliciti e indotti. Il solutore sincrono non usa un albero della storia del modello, bensì conserva i vincoli definiti dall’utente in gruppi associati alle superfici alle quali si applicano... Ritengo che si tratti di una tecnologia rivoluzionaria, un punto di svolta importante nel settore CAD. Se qualcuno vi dice che “non è niente di nuovo”, non credetegli. La Synchronous Technology è una cosa grossa.”
CPDA Comprehensive White Paper
Il documento spiega come questa tecnologia introduca un cambiamento profondo nel mondo del CAD e segni una tappa fondamentale nella storia dello sviluppo digitale del prodotto. (gratuito, previa registrazione)
Via Gaetano Crespi 12
Milano
: +39.02.210571