Siemens PLM ha instaurato alleanze leader di mercato con i principali partner di consulenza e servizi al mondo. Questi rapporti ampi e profondi vanno a vantaggio dei clienti comuni in molti modi.
Siemens PLM Software e i nostri partner aiutano i clienti ad affrontare le mutevoli problematiche aziendali e tecnologiche. Il nostro rapporto con i clienti è una partnership: offriamo la nostra esperienza, le nostre best practice e i nostri strumenti e li applichiamo ai requisiti specifici dei clienti. Di conseguenza, è emersa una gamma di opportunità senza precedenti. Un'applicazione che domina il mercato e Siemens PLM Software come chiaro leader nel campo di tale applicazione, il tutto combinato con un programma per i partner leader di settore e personalizzato in base alle vostre esigenze specifiche.
Sviluppare strategie aziendali e tecnologie
In un mercato globale in rapide evoluzione come quello attuale, le problematiche delle aziende sono in continuo mutamento e questa situazione richiede adattabilità per rimanere competitivi e garantire la redditività. Le aziende devono condividere informazioni in modo rapido, non solo all'interno della propria organizzazione, bensì anche a livello esterno lungo la catena di distribuzione. La complessità e i costi associati al mantenimento delle informazioni sono in continua crescita.
"La missione della divisione IT di Boeing Technology consiste nel trasformare la società in un'organizzazione network-enabled con capacità di progettazione e realizzazione in qualsiasi luogo (design anywhere, build anywhere). Questo comprende l'istituzione di una singola architettura aziendale di processi e sistemi per garantire che tutti i nostri investimenti IT ci portino verso tale obiettivo".
Scott Griffen, Ex-CIO Boeing
Portafoglio di soluzioni
Siemens PLM Software e i nostri partner possono aiutarvi ad ottenere una panoramica chiara delle tecnologie IT più rilevanti e di come queste tecnologie avranno un impatto sulla vostra azienda.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Trovare il partner giusto per competere in un mondo impegnativo

Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.