La profondità e la prosperità dei vostri rapporti con i clienti dipendono da ciò che vendete loro. Quando vendete una soluzione PLM leader di mercato che pervade e migliora ogni aspetto dei loro processi aziendali ed è essenziale ai fini del loro successo e della loro competitività, il vostro rapporto è più saldo che mai. E i vostri margini di vendita elevati correlati a manutenzione, servizi e formazione sono assicurati.
I nostri prodotti e tecnologie avanzate leader di settore vi offrono le soluzioni necessarie per raggiungere una posizione predominante sul vostro mercato e per aumentare notevolmente il valore del vostro business. Siemens PLM Software attualmente offre soluzioni specifiche per un'ampia gamma di settori, inclusi:
Le nostre suite di prodotti Velocity Series, Teamcenter, NX e Tecnomatix offrono funzionalità che abbracciano l'intero ciclo di vita del prodotto, dal concept di progettazione, fino alla produzione e alla manutenzione. In tal modo, consentono di trasformare un numero maggiore di idee della clientela in prodotti di successo, in modo più rapido.
La tecnologia e la filosofia commerciale aperta di Siemens vi consentono di scegliere liberamente come e dove vendere e distribuire in base alle vostre esigenze e a quelle dei vostri clienti.
Questa famiglia completa di soluzioni modulari e integrate si rivolge alle esigenze PLM delle aziende di medie dimensioni promuovendo l’innovazione attraverso l’implementazione di processi preconfigurati basati sulle best practice del settore. Il portafoglio comprende:
I componenti possono essere venduti singolarmente o come suite integrata, mettendo a disposizione un ambiente unificato PDM e la piena associatività tra CAD e CAM, oltre a integrare il CAE.
NX with Synchronous Technology 2 offre tecnologie e strumenti di progettazione di nuova generazione che consentono alle aziende di trasformare lo sviluppo prodotto. Strumenti di progettazione all'avanguardia vengono utilizzati nel contesto complessivo dello sviluppo, integrando completamente la progettazione con altre discipline.
Teamcenter aumenta la produttività in tutta l'organizzazione globale di sviluppo e di produzione, favorendo:
Teamcenter introduce nuove e potenti funzionalità per l'aumento della produttività, dalla nuova integrazione con Microsoft Office e Outlook alla tecnologia IBM preconfigurata.
Tecnomatix migliora la produttività dei processi di pianificazione della produzione, inclusi l'ottimizzazione e l'allestimento di impianti robotici e di automazione, la configurazione manuale dei luoghi di lavoro in vista degli obiettivi di produzione e di sicurezza e la disposizione ottimale delle apparecchiature e del flusso di materiali. Grazie a strumenti completi di simulazione e di validazione, permette di ottimizzare virtualmente le linee di produzione durante la fase di pianificazione, molto prima che vengano costruite fisicamente. I vostri clienti potranno massimizzare la produttività e ridurre al minimo gli investimenti.
Siemens PLM Software offre best practice senza uguali che sono:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral Libraries
Global Contacts
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.