Simcenter

Simcenter 3D software

Affronta le sfide ingegneristiche più complesse migliorando l'efficienza della simulazione. Simcenter 3D è una delle soluzioni CAE più complete e totalmente integrate.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Immagine di un modello 3D creato con il software Simcenter 3D.

Perché scegliere Simcenter 3D?

Simcenter 3D aiuta a modellare e valutare le prestazioni di prodotti complessi attraverso miglioramenti rivoluzionari nell'efficienza della simulazione. L'integrazione di più domini fisici in un unico ambiente di modellazione di simulazione consente di ottenere più rapidamente una migliore comprensione delle prestazioni dei prodotti.

Velocizza il lavoro con un desktop di progettazione comune
Simcenter 3D è un ambiente integrato in cui puoi eseguire tutte le operazioni di pre e post-processing CAE. Gli impareggiabili strumenti di manipolazione della geometria consentono di eliminare intuitivamente e astrarre la geometria CAD (computer-aided design) da qualsiasi fonte. Gli strumenti completi di meshing e modellazione supportano più applicazioni di simulazione e offrono la capacità unica di associare il modello di analisi ai dati di progettazione. Ciò consente di accelerare il noioso processo di modellazione e di mantenere i modelli di analisi sincronizzati con i progetti più recenti.

Modella la complessità simulando molti fenomeni fisici
Simcenter 3D integra solutori di simulazione multidisciplinari e standard del settore dall'ambiente di progettazione centralizzato. I solutori di simulazione 3D di Simcenter per le strutture, l'acustica, la dinamica strutturale, la durabilità, il movimento, la termica, l'elettromagnetica e altro ancora aiutano a prevedere le prestazioni del mondo reale per un'ampia varietà di domini fisici. Questa stretta integrazione di soluzioni semplifica i processi multifisici che altrimenti sarebbero troppo difficili da eseguire.

Esplora le possibilità attraverso l'automazione della simulazione
Il vero valore della simulazione non sta solo nel ridurre il numero di test fisici necessari, ma anche nel numero di opzioni di progettazione che la simulazione consente di esplorare. Simcenter 3D consente di automatizzare la modifica della geometria, dei modelli di simulazione e dei parametri della soluzione in modo da poter esplorare con strumenti integrati di esplorazione dello spazio di progettazione. Oltre al supporto dei solutori Siemens, Simcenter 3D può essere utilizzato come strumento di pre- e post-processing per altri solutori di terzi particolarmente diffusi, tra cui ANSYS, Abaqus, MSC Nastran e LS-Dyna. Ciò significa che puoi sfruttare l'eccellente associatività CAD, l'editing geometrico e gli strumenti di meshing completi per esplorare tutte le tue esigenze di simulazione.

Mantieni l’integrazione grazie alla gestione dei dati ottimale
Come parte del portafoglio di strumenti di simulazione Simcenter, Simcenter 3D si integra con il digital thread che comprende la simulazione 3D, la simulazione 1D e le soluzioni di test. Tuttavia, la simulazione è solo una parte di un digital thread più lungo che attraversa i processi di sviluppo del prodotto. Simcenter 3D mantiene inoltre i processi di simulazione legati a questo thread più lungo con un ambiente gestito in modo trasparente che si collega alla gestione dei dati di simulazione. Ciò mantiene i processi di simulazione sincronizzati con i processi di sviluppo digitale come CAD, routing, requisiti di prodotto e processi di produzione.

Usufruisci di licenze flessibili
Per rendere Simcenter 3D ancora più flessibile per il team di simulazione, Simcenter 3D offre licenze token basate sul valore. Invece di acquistare singole licenze per ogni modulo aggiuntivo, puoi acquistare pacchetti di token che consentono a te e al tuo team di accedere immediatamente alla maggior parte dei moduli di Simcenter 3D.

Scopri le novità nell'ultima versione

Flusso di lavoro NVH e-drive end-to-end, analisi più semplice della resistenza a fatica, effetti viscotermici per l'acustica, solutori più veloci e altro ancora: scopri cosa c'è in Simcenter 3D.

Case study

DENSO

Scopri come DENSO utilizza il processo integrato Simcenter 3D e NX per ridurre i tempi di simulazione dei componenti dell'80% automatizzando i processi di simulazione per semplificare i flussi di lavoro di progettazione e simulazione automobilistica.

Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Azienda:DENSO

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Funzionalità del software Simcenter 3D

Pre/post-processing integrato e multidisciplinare

Il fulcro di Simcenter 3D è un ambiente di lavoro centralizzato per il pre/post-processing di tutte le soluzioni Simcenter 3D per l’analisi di strutture, dinamica, compositi, durabilità, acustica, termica, flusso, movimento, ottimizzazione ed elettromagnetismo. Questo ambiente integrato consente di ottenere processi CAE più rapidi e semplificare le simulazioni multidisciplinari che integrano insieme qualsiasi soluzione Simcenter 3D, come analisi termo-meccaniche, vibroacustiche o altre analisi più complesse. Il pre/post-processing di Simcenter 3D aiuta a:

  • Modificare, scomporre e astrarre la geometria in modo rapido e intuitivo
  • Creare qualsiasi tipo di mesh con strumenti di meshing completi
  • Creare e gestire in modo efficiente assiemi a elementi finiti (FE)
  • Creare, eseguire e valutare modelli di simulazione per più solutori CAE di terze parti comuni
  • Avviare e monitorare in modo efficiente le simulazioni da remoto

Maggiori informazioni sul pre/post-processing FE

Woman in front of the computer using the Simcenter 3D Software.

Analisi strutturale

Simula le strutture per capire come si comportano in caso di sollecitazioni, deformazioni e altro. Le soluzioni di analisi strutturale di Simcenter 3D si basano sul noto solutore Simcenter Nastran e possono aiutare a simulare con precisione i seguenti tipi di soluzioni:

  • Analisi lineare
  • Analisi non lineare multifase

Maggiori informazioni sull’analisi strutturale

Uno screenshot del software Simcenter Nastran, uno dei principali solutori di metodi agli elementi finiti (FEM).</br>

Dinamica strutturale

Comprendi, analizza e migliora la risposta della dinamica strutturale. Le soluzioni di dinamica strutturale Simcenter 3D ti aiutano a comprendere ed evitare vibrazioni e sollecitazioni eccessive. Le funzionalità dedicate disponibili all'interno della soluzione di dinamica strutturale includono:

  • Dinamica strutturale
  • Parametri NVH (Noise, Vibration and Harshness)
  • Dinamica del rotore
  • Risposta dinamica

Maggiori informazioni sulla simulazione della dinamica strutturale

Simulazione CFD di apparecchiature meccaniche realizzate con il software Simcenter 3D.

Simulazione acustica

Riduci al minimo il rumore e ottimizza la qualità del suono attraverso la simulazione acustica. Simcenter 3D include funzionalità di modellazione acustica dedicate, solutori efficienti e strumenti di visualizzazione e auralizzazione di facile interpretazione che consentono di ottenere rapidamente informazioni sulle prestazioni acustiche di un progetto per applicazioni di acustica disaccoppiata, vibroacustica accoppiata e aeroacustica. Le funzionalità acustiche specifiche includono:

  • Soluzioni FEM (Finite Element Modeling) e BEM (Boundary Elements)
  • Aeroacustica e aero-vibro-acustica
  • Ray Acoustics

Maggiori informazioni sulla simulazione acustica

Un modello 3D di un motore, con mappe di calore che mostrano le vibrazioni sonore.

Analisi della durabilità e della fatica

Esegui analisi approfondite della fatica e del sollevamento attraverso una suite integrata di strumenti per supportare la progettazione a fatica in tutte le fasi di sviluppo. Questo include procedure guidate di facile utilizzo per la resistenza e la fatica nella fase di progettazione; informazioni sulla fatica della parte correntemente simulata; analisi dettagliata di scenari di carico complessi, comprese saldature e connessioni; nuovi materiali e processi di produzione. Le funzionalità specifiche per la durabilità includono:

  • Analisi della resistenza a fatica
  • Resistenza di giunzioni saldate
  • Resistenza a fatica dei materiali compositi

Maggiori informazioni sull'analisi della durabilità e della fatica

Immagine 3D di una parte di macchina, con livelli di mappa termica per test di sollecitazione

Simulazione del movimento

Simula la dinamica multibody per progettare le prestazioni dei meccanismi in movimento. Simcenter 3D include un set completo e affidabile di funzionalità per supportare tutti gli aspetti della simulazione avanzata del movimento dinamico, statico e cinematico. L'uso preventivo della simulazione del movimento è fondamentale per valutare le prestazioni del meccanismo, al fine di aumentare l’affidabilità nella progettazione e ridurre i rischi. Le funzionalità specifiche includono:

  • Dinamica del corpo rigido e del corpo flessibile
  • Integrazione di sistemi di controllo
  • Trasmissione, cambio e ingranaggi
  • Controllo delle interferenze
  • Hardware-in-the-loop (HIL)
  • Replica della forma d'onda temporale
  • Comportamento dinamico di guida
  • Integrazione del modello di pneumatico

Maggiori informazioni sulla simulazione del movimento

Modello 3D di un bulldozer

Simulazione elettromagnetica

Integra soluzioni elettromagnetiche a bassa e alta frequenza per ottenere prestazioni eccellenti. Simcenter 3D comprende un set completo di funzionalità che consentono di affrontare diverse sfide progettuali, come le prestazioni dei componenti elettromeccanici e la conversione dell'energia, la progettazione e la collocazione delle antenne (su piccola e grande scala), la compatibilità elettromagnetica (EMC) e le interferenze elettromagnetiche (EMI).

Representation of electromagnetics simulation realized with Simcenter 3D software.

Analisi termica

Simcenter 3D è una soluzione completa per la modellazione di fenomeni di trasferimento di calore non lineari e transitori. Le funzionalità di modellazione termica dedicate consentono di creare rapidamente connessioni termiche, selezionare il modello fisico corretto e definire i carichi e le condizioni al contorno corretti. Le soluzioni di analisi termica di Simcenter 3D includono queste funzionalità specifiche:

  • Trasferimento di calore per conduzione
  • Trasferimento di calore per convezione
  • Trasferimento di calore per radiazione
  • Trasferimento termico coniugato
  • Sistemi termici spaziali

Maggiori informazioni sulla simulazione termica

Modello 3D di una parte di una macchina con mappatura termica

Multifisica

Integra soluzioni di dominio per risolvere problemi reali. Simcenter 3D semplifica la simulazione multifisica attraverso un desktop di progettazione comune utilizzato per il pre e post-processing di più discipline. Grazie a questa piattaforma integrata, è possibile eseguire più facilmente simulazioni multifisiche come quelle termo-fluidiche, termo-meccaniche, di interazione fluido-struttura, vibroacustiche, aero-vibro-acustiche, elettromagnetiche-termiche ed elettromagnetiche-vibro-acustiche. Simcenter 3D supporta anche l'accoppiamento debole e forte, a seconda dei tipi di fisica coinvolti. Simcenter 3D esegue simulazioni multifisiche utilizzando questi diversi metodi:

  • Scambio di dati unidirezionale
  • Scambio di dati bidirezionale
  • Soluzioni accoppiate integrate

Maggiori informazioni sulla simulazione multifisica

Immagine di Simcenter 3D che semplifica la simulazione multifisica.

Simulazione dei processi di additive manufacturing

Stampa la tua parte corretta al primo tentativo. Le funzionalità di Simcenter per l'additive manufacturing 3D possono aiutarti a prevedere distorsioni e difetti prima di stampare qualsiasi parte, riducendo così il numero di stampe di prova e migliorando la qualità della stampa finale. Le funzionalità specifiche nella soluzione di additive manufacturing includono:

  • Simulazione del processo di costruzione della fusione a letto di polvere
  • Compensazione della geometria in base ai risultati

Maggiori informazioni sulla simulazione dell’additive manufacturing

Donne al computer che creano una simulazione di costruzione 3D

Esplorazione e ottimizzazione dello spazio progettuale

Migliora e ottimizza i progetti dei tuoi prodotti. Le soluzioni di ottimizzazione software di Simcenter 3D alleggeriscono l'onere di migliorare i progetti dei prodotti, automatizzando il processo iterativo. Ciò consente di confrontare le prestazioni del progetto con le specifiche. Consente inoltre di iniziare dall'ottimizzazione topologica e di estendere l'esplorazione dello spazio progettuale con funzionalità di ottimizzazione parametrica più classiche. Le funzionalità specifiche di esplorazione e ottimizzazione dello spazio di progettazione includono:

  • Esplorazione integrata dello spazio di progettazione
  • Ottimizzazione topologica
  • ottimizzazione dei parametri di elementi finiti (FE)

Maggiori informazioni sull’esplorazione dello spazio progettuale

Visual of Simcenter 3D software optimization solutions.

Gestione dei dati trasparente

Traccia tutto il lavoro di simulazione e i dati del tuo team in un contesto di sviluppo del prodotto. Puoi usare Simcenter 3D in un ambiente perfettamente gestito e integrato con il software Teamcenter. Quando Simcenter 3D viene utilizzato con l'integrazione di Teamcenter, è possibile creare, archiviare e accedere ai dati di simulazione dei prodotti in un database di Teamcenter. Combina la potenza di Simcenter 3D nella modellazione multifisica con la potenza della Teamcenter nell'archiviazione e nel recupero dei dati in modo controllato. Le funzionalità includono:

  • Integrazione con la simulazione di Teamcenter
  • Gestione degli assiemi basata su regole
A man at the desktop computer working on Simcenter 3D.

Tubi flessibili, manichette e cavi

Comprendi come reagiscono tubi flessibili, manichette e cavi quando la parte è in movimento. Simcenter 3D include applicazioni dedicate ad aiutarti a simulare il comportamento di tubi flessibili, manichette e cavi che si muovono e si piegano all'interno dell'assieme in movimento. Questa applicazione consente di determinare e simulare scenari di montaggio e calcolare le posizioni iniziali dei tubi flessibili. Le funzionalità specifiche supportate includono:

  • Tubi flessibili in gomma
  • Cavi elettrici e cablaggi
  • Scenari di montaggio
  • Posizioni iniziali e operative
  • Forze e momenti
  • Controllo delle collisioni e delle interferenze
  • Ottimizza la posizione e l'orientamento
  • Dinamica lineare e non lineare
3D Simulation of flexible pipes, hoses, and cables made with Simcenter 3D
Risorse aggiuntive

Scopri di più