FORAN est un système logiciel de conception de navires entièrement intégré qui a été acquis par Siemens en 2021. Depuis lors, les capacités de FORAN ont été intégrées dans les solutions d’ingénierie marine Xcelerator de Siemens.
Cette intégration fournit aux chantiers navals un portefeuille complet et complet de logiciels et de services intégrés qui couvrent tous les aspects du cycle de vie des navires, de la conception à la production, en passant par les opérations et la gestion optimisée du cycle de vie des services. Le logiciel de conception navale FORAN est utilisé à chaque étape de la conception et de la production d’un navire, et englobe tous les aspects de la construction navale de manière entièrement intégrée.
Capacités de la technologie FORAN et des logiciels marins
Les capacités de conception navale 3D de FORAN sont basées sur des technologies de l’information avancées relatives à la gestion des données, à la visualisation 3D interactive, à la modélisation de surface et de solides, et à la technologie spécifique de la construction navale.
L’architecture du système est finement ajustée pour répondre aux besoins de l’industrie maritime avec des composants logiciels performants qui donnent aux modules un aspect et une convivialité partagés, permettent un développement intégré et facilitent l’internationalisation.
Le système de gestion des données est évolutif, fiable et efficace à administrer. Le noyau de mise en plan robuste permet d'intégrer des plans 2D à des modèles 3D et est entièrement compatible avec les normes industrielles actuelles.
FORAN intègre de nombreuses fonctionnalités avancées, créant un système logiciel de conception de navires intégré, robuste et multidisciplinaire qui permet une modélisation rapide, performante et facile à utiliser.