Choose a Siemens Country/Region
Teamcenter Express version 5.3 augmente la productivité des entreprises industrielles pour leur permettre de réaliser leurs projets depuis le stade de la conception jusqu'à celui de la fabrication en respectant leurs délais et leurs budgets. Ces gains de productivité sont rendus possibles par la prise en charge des normes Teamcenter et Microsoft les plus récentes, par les nombreuses améliorations qui ont été apportées à l'interface utilisateur, et par l'extension des intégrations bureautiques et des fonctionnalités de planification de projets. Ces améliorations permettent à tous les utilisateurs d'effectuer de façon plus productive et plus rentable, à partir de leur ordinateur de bureau, les tâches courantes qu'ils doivent accomplir pour différents projets depuis le stade de la conception jusqu'à celui de la fabrication.
Teamcenter Express version 5.3 est une configuration de Teamcenter, la solution de PLM la plus utilisée du marché. Elle offre à ses utilisateurs une évolutivité et des performances de pointe et tire parti des développements les plus récents de Teamcenter 8.3
« Le lancement de Teamcenter Express 5.3 sur les plateformes Teamcenter et Microsoft les plus récentes ajoute des fonctionnalités importantes à cette solution complète de gestion de données. », commente Peter A. Bilello, président de CIMdata. « Les améliorations considérables apportées à l'interface utilisateur devraient permettre d'effectuer plus efficacement les tâches et processus courants, et les intégrations renforcées avec les applications bureautiques telles que Microsoft Office 2010 et Adobe Acrobat permettront à davantage d'utilisateurs d'employer leur outil d'automatisation bureautique favori pour travailler directement avec une source unique de données produits gérées. Il en résultera une meilleure collaboration et une réduction du nombre d'erreurs au stade de la fabrication. »
Teamcenter Express prenant en charge les normes Microsoft et Teamcenter les plus récentes, il est facile à mettre en œuvre sur l'infrastructure informatique existante, il offre de meilleures performances, et présente un faible coût total de possession.
L'interface utilisateur a été revue de manière à respecter davantage les normes Windows, pour un apprentissage plus rapide et une meilleure productivité. Voici quelques exemples des améliorations qui y ont été apportées :
Le module complet Structure Manager, fourni en standard avec Teamcenter Express, a été amélioré de telle sorte qu'il est maintenant possible d'importer une nomenclature directement à partir d'Excel, ce qui crée de nouveaux articles et une nouvelle structure de produit dans Teamcenter Express. Les fonctionnalités de gestion des nomenclatures ont également été améliorées et permettent désormais d'annoter les modifications envisagées et d'appliquer ou rejeter de façon sélective ces annotations.
Teamcenter Express version 5.3 permet un large accès à une source unique de données relatives aux produits à partir des applications bureautiques, grâce à des intégrations améliorées avec Microsoft Office et Adobe Acrobat, et un nouvel utilitaire de chargement de fichiers en bloc.
Teamcenter Express V5.3 comporte de nouvelles fonctionnalités de planification de projets, qui offrent un accès plus facile pour réviser l'état d'un projet, ainsi que des fonctionnalités de planification de projet et d'analyse des coûts améliorées.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Teamcenter Express Version 5.3 fact sheet provides additional details of the new features and options in Teamcenter.
These demonstrations provide overviews of some of the key new capabilities of Teamcenter Express Version 5.3:
Press Release
Teamcenter Express Version 5.3
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.