Choose a Siemens Country/Region
Pour les étudiants visant l’excellence dans leurs études d’ingénieur, le logiciel Solid Edge® Student Edition offre la technologie CAO la plus aboutie donnant ainsi la liberté de capturer les idées rapidement et intuitivement. En misant sur la technologie synchrone de Solid Edge, les étudiants peuvent désormais se concentrer sur l’apprentissage des principes d’ingénierie et non plus sur leur système CAO. Ils peuvent également bénéficier des mêmes fonctionnalités utilisées par les ingénieurs, ce qui permet de créer tous les types de projets, des machines jusqu’à la création des produits. Ce téléchargement gratuit est disponible pour tous les étudiants ou les enseignants dans un établissement scolaire comme les universités accréditées, les collèges techniques ou les grandes écoles. Cette offre est valable pendant un an mais peut être renouvelée en se réenregistrant. L’usage de cette édition étudiante est destiné aux travaux académiques. Siemens propose également une édition pour les Universités qui offre plus de capacités et qui s’adapte parfaitement à l’ensemble du site. Les enseignants devraient visiter la section Enseignant.
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.