Choose a Siemens Country/Region
Pour être compétitifs, les nouveaux produits doivent répondre aux exigences croissantes et difficiles à satisfaire d'un marché en constante évolution. Ils doivent être conçus de manière à être légers, durables, robustes et économes en ressources. En même temps, ils doivent être mis sur le marché en respectant des délais de conception et des calendriers de lancement de plus en plus serrés. Introduire l'optimisation dans le processus de simulation aide à atteindre ces objectifs. Les analyses des variantes et les améliorations des performances peuvent être réalisées sur le prototype numérique très tôt au cours du cycle de conception. Cela permet également de réduire le nombre total de prototypes physiques requis, et donc de réaliser des économies importantes en termes de temps et de coûts.
La fonctionnalité d'optimisation de la topologie Femap Topology Optimization s'appuie sur la technologie d'optimisation de pointe de TOSCA Structure, développé par FE DESIGN GmbH, qui est accessible à partir de l'environnement de modélisation de Femap pour aider à atteindre des objectifs d'optimisation structurelle encore plus élevés. C'est le modèle à éléments finis de NX Nastran qui est utilisé, ce qui permet de réduire de façon importante le temps nécessaire à la définition de la tâche d'optimisation. Toutes les modifications de conception sont effectuées au cours d'une boucle d'optimisation itérative et sont validées automatiquement par NX Nastran. L'intégration de l'optimiseur dans la simulation à éléments finis est parfaite, et permet de faire appel de façon simple et efficace à l'optimisation de la topologie structurelle à un stade précoce de la phase de conception.
Le premier agencement d'un composant constitue une étape très importante de la phase de conception. Et plus on avance dans le processus de conception, plus il devient difficile d'apporter des modifications à la conception. Femap Topology Optimization propose de nouvelles idées de conception tout en tenant compte des autres exigences de conception importantes, et notamment de la performance structurelle globale et des contraintes de fabrication. En optimisant la conception, il est possible de réaliser des économies substantielles dans le domaine de l'utilisation des matériaux par rapport aux conceptions conventionnelles.
Les résultats produits par Femap Topology Optimization sont automatiquement lissés et peuvent être transférés et réimportés dans le système de CAO. Femap Topology Optimization prend en charge la totalité du flux de travail d'optimisation, depuis la première idée de conception jusqu'à la géométrie optimisée qui sera renvoyée au concepteur.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.2.
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.