Choose a Siemens Country/Region
La version 10.3 de Femap est la dernière version de ce logiciel de pointe de modélisation des éléments finis pré- et post-traitement pour la simulation et l'analyse. Femap peut être utilisé conjointement avec un grand nombre de programmes de calcul d'éléments finis, y compris l'application NX Nastran, le leader dans ce domaine.
La dernière version de Femap, la version 10.3, permet d'améliorer la productivité au moyen de la nouvelle possibilité de préparation automatique de la géométrie 3D. Ainsi, la nécessité d'effectuer un nettoyage manuel du modèle est éliminée, ce qui permet d'économiser un temps considérable. La géométrie est préparée de manière à faciliter le maillage pour créer efficacement un modèle d'éléments finis précis. La boîte à outils de post-traitement a été améliorée et comprend désormais un outil de type Free Body Diagram, qui offre la possibilité d'effectuer une revue détaillée du résultat au niveau des diagrammes d’équilibre et diagrammes d’efforts de réaction.
La version 10.3 étend les possibilités de simulation en ajoutant le support au niveau de l'interface utilisateur pour l'aéroélasticité de NX Nastran ce qui permet d'effectuer la préparation des modèles aéroélastiques pour les analyses statiques et de flottement. La version Femap 10.3 comprend NX Nastran 8.0 tout en offrant un grand nombre d'améliorations. Les performances des analyses de réponses dynamiques forcées et d'un nombre de fonctionnalités de prétraitement ont été améliorées. De plus, cette dernière version de Femap comprend bien d'autres améliorations demandées par les clients.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size

Press Release
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.3.1
Regardez les démonstrations de Femap pour obtenir plus de renseignements sur la possibilité de préparation automatique de la géométrie 3D, le prétraitement des analyses aéroélastiques, la création simplifiée de diagrammes d’équilibre, le support pour NX Nastran 8 et les améliorations demandées par les clients comprises dans la version 10.3.
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.