Choose a Siemens Country/Region
Les industries étant tenues de conjuguer délais et flexibilité au sein des systèmes de fabrication, il est nécessaire de s’assurer que tous les aspects du système ont bien été éprouvés avant que des décisions coûteuses d’achat et d’installation ne soient engagées. Avec des équipements d’automatisation très coûteux comme Robots, il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement dédits équipements au maximum de leur efficacité et leur productivité, afin d’obtenir des retours sur investissement optimaux pour de nouveaux systèmes de fabrication et des changements sur des chaînes existantes au milieu d’un cycle. Les anciennes méthodes manuelles ne sont plus suffisamment efficaces pour développer ces systèmes complexes de fabrication. En outre, requérant de nombreux experts dans un flux de travaux non collaboratifs, les méthodes manuelles peuvent se traduire par une installation incorrecte et conduire à diverses modifications de fabrication coûteuses. En général, ces méthodes ne peuvent pas intégrer tous les contrôles nécessaires pour créer des systèmes de fabrication efficaces.
Outil de simulation de cellule de production, Tecnomatix Robcad permet de développer, simuler, optimiser, valider et programmer hors ligne des processus robotisés multi-support et de fabrication automatisée, tout en restant dans le contexte de configuration du produit et des données de ressources. Ces maquettes toutes actions de cellules et de systèmes complets de fabrication au sein d’un environnement 3D offrent une plate-forme permettant d’optimiser des processus et de calculer des temps de cycle tout au long des différentes étapes du délai de développement, de la conception à la mise en œuvre.
Solution modulable, Robcad intègre complètement des technologies majeures et un ensemble puissant d’applications basées sur des processus visant une gamme étendue de processus, comme le soudage par point, la soudure à l'arc, le détourage à jet et au laser, le perçage, le rivetage et la peinture.
Fonctionnalités
Bénéfices