Choose a Siemens Country/Region
Avec les produits hautement complexes d’aujourd’hui, le contrôle d’une variation dimensionnelle peut demander du temps et des efforts considérables. Les tolérances spécifiées sur des pièces uniques peuvent facilement générer des problèmes lors de l’assemblage ; un délai coûteux pour réaliser des changements.
Outil puissant d'analyse dimensionnelle, Tecnomatix Variation Analysis (VSA) permet de simuler des processus de fabrication et d’assemblage et de prévoir l'importance et les raisons des variations. Un prototype numérique est utilisé pour créer une représentation complète de la géométrie, des fluctuations de produits (tolérances), des variations de processus d’assemblage (séquence, définition de fixation des assemblages, outillage) et des mesures. Ce modèle permet d’anticiper les problèmes d’assemblage éventuels avant de passer à la fabrication réelle de la pièce ou de l'outil.
Variation Analysis permet de réduire l’impact négatif de la variation sur la qualité dimensionnelle du produit, le coût et le temps de mise sur le marché. Depuis l’intégration de Variation Analysis dans Teamcenter® Visualization, celui-ci exploite de façon intensive les capacités de prototypage et de visualisation de Vis Mockup, une puissante solution Teamcenter de visualisation en temps réel et de prototypage numérique.
Fonctionnalités
Bénéfices
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.