Choose a Siemens Country/Region
Aujourd’hui, la conception, l’agencement et l’installation de vos usines implique de nombreux groupes, depuis l’architecture de base jusqu’à l’ingénierie industrielle et la planification de l’agencement. Même les fournisseurs externes, tels que les constructeurs des chaînes et les vendeurs des équipements, contribuent à votre processus de conception et y ont un rôle actif. Cette diversité ne facilite pas la bonne communication des principes de conception avec ces groupes, la collaboration étant beaucoup moins efficace. Il existe souvent un sentiment de « déconnexion » entre les équipes parce que chacune travaille à partir de son propre environnement de données à nul autre pareil. Ce qui se passe extérieurement au sein du réseau des chaînes d’approvisionnement s’explique par de mauvaises communications, l’incapacité à collaborer efficacement et le manque de ressources harmonisées, à quoi s’ajoute un processus de planification de l'agencement ne tenant pas compte de ce qui convient en matière de contrôle des révisions, de gestion des éditions.
In-Context Editor (ICE) proposé par Tecnomatix réunit vos différentes équipes au sein d’un environnement de données géré et collaboratif. La productivité est accrue en réduisant les tâches sans valeur ajoutée associées à la gestion d’importants volumes de données concernant les installations. Les processus d’ingénierie relatifs à l’agencement et aux installations sont transformés parce que maintenant, l’accent peut être mis sur les activités à valeur ajoutée, telle que la coordination des nombreuses disciplines au sein de votre organisation ainsi que du réseau des chaînes d’approvisionnement.
En utilisant l’ICE, vous pouvez configurer les structures dans Teamcenter. Ces structures, une fois créées, sont facilement ouvertes par le biais de l’ICE directement dans l’application AutoCAD/FactoryCAD. Maintenant que vous êtes dans l’ICE, vous pouvez choisir les noyaux avec lesquels vous voulez travailler. Il ne faut pas s’inquiéter des dépendances parent-enfant (données de référence) au sein de vos structures, ICE va toutes les gérer pour vous, éliminant les maux de têtes résultant du travail dans de grandes usines.
Fonctionnalités
Bénéfices
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.