Choose a Siemens Country/Region
En tant que fabricant, vous pouvez investir des millions de dollars dans des milliers d’heures homme en ingénierie industrielle, avec l’idée d’obtenir le maximum de productivité de votre main d’œuvre direct : machines sur les chaînes, outillage et fixation, employés sur leurs postes de travail et processus de production. Mais qu’en est-il de la main d’œuvre indirecte ? Cela peut paraître étonnant, mais très peu d’industriels s’intéressent à l’évaluation de la main d’œuvre indirecte. Souvent, les signes de problèmes sont difficiles à voir : frais de fonctionnement pouvant devenir très élevés pour raisons inexpliquées ou apparition de niveaux anormaux d’exécution de travaux sans valeur ajoutée. Il est fort possible que des fabricants, comme vous-même, rencontrent des difficultés lors de la qualification et de l’analyse de la main d’œuvre indirecte, et donc ils se tournent sur ce qu’ils connaissent le mieux, c’est-à-dire les questions liées à la main d’œuvre directe. Pendant ce temps, la quête visant à aboutir à des fonctionnements simples et efficaces reste hors d’atteinte parce que l’évaluation ne s’adresse qu’à la moitié des opérations menées dans l’usine.
FactoryFLOW proposé par Tecnomatix est un système graphique de manutention grâce auquel vos ingénieurs industriels peuvent optimiser un agencement d’usine sur la base des distances, de la fréquence d’utilisation et des coûts se rapportant au débit des matériaux. Cela se réalise par l’évaluation et l’analyse, entre autres, des informations de routage des pièces, des besoins de stockage de matériaux, des spécifications des équipements de manutention et des informations de conditionnement des pièces (conteneurisation) par rapport à l’agencement de l’usine.
En utilisant FactoryFLOW, vous créerez des agencements d’usine efficaces où les déplacements des pièces se feront sur de plus courtes distances, les lots seront de taille plus petite, les niveaux d'inventaire seront plus faibles tandis que les communications seront améliorées et le débit sera meilleur, toutes choses qui conduiront à une diminution des coûts de fabrication et à une augmentation de l’efficacité de la production.
Fonctionnalités
Bénéfices
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.