Choose a Siemens Country/Region
Les machines-outils de pointe représentent un investissement considérable, et il faut les utiliser de manière complète pour maximaliser leur contribution à l’entreprise. Les moments où la machine ne coupe pas du métal sont du temps perdu. Par exemple, les travaux complexes peuvent nécessiter des heures de préparation pour la configuration, temps durant lequel la machine-outil est non productive. Un autre exemple de productivité faible ou perdue est l'utilisation de la machine pour la formation des opérateurs.
Lorsque la machine fonctionne, il est important qu'on puisse avoir absolument confiance qu’il n’y aura pas de problèmes (tels que des collisions) et que le programme s’exécutera aussi efficacement que possible. Si les programmes relatifs aux pièces sont édités en atelier, il peut falloir beaucoup de temps pour les vérifier étape par étape sur la véritable machine-outil.
Imaginons un modèle de machine-outil tellement complet qu’il agit et fonctionne exactement comme votre véritable machine-outil, mais uniquement dans le logiciel. La machine-outil virtuelle est construite à partir d’une boîte à outils d’éléments logiciels – un modèle en 3D de votre machine-outil, le logiciel de simulation d’usinage, le noyau du logiciel et le logiciel des interfaces homme-machine à partir du contrôleur (pour les machines avec les contrôleurs SINUMERIK de Siemens). La machine-outil virtuelle peut être utilisée pour la préparation de la configuration, pour la formation des opérateurs et pour la validation des programmes relatifs aux pièces, ce qui permet de gagner beaucoup de temps sur la véritable machine-outil.
La machine-outil virtuelle réduit le temps non productif sur une machine-outil. Pour une fraction du coût, la machine-outil virtuelle est suffisamment réaliste pour être utilisée dans le but de réduire le temps non productif sur une véritable machine-outil.
La machine-outil virtuelle est habituellement construite par le fabricant des machines-outils au moyen de la boîte à outils de Siemens.
Fonctionnalités
Bénéfices