Choose a Siemens Country/Region
Afin de fabriquer les pièces sur spécification de manière efficace et correcte, il est essentiel de définir le plan de fabrication avec des données à jour. Le plan de fabrication décrit ce qui est fabriqué, les modalités de fabrication, les ressources requises et le lieu de production. Dans de nombreux cas, le plan consiste en renseignements qui se trouvent dans différents fichiers créés par le département de planification de la fabrication, notamment le fichier de la pièce, les programmes de commande numérique, la documentation d’atelier, les listes d’outils, les spécifications et les dessins. Comme les plans peuvent être complexes, les données et les processus en rapport avec le plan doivent être correctement gérés et connectés dans un environnement auquel tous les acteurs de l’organisation de fabrication peuvent accéder pour communiquer et collaborer ainsi que pour situer les informations dont ils ont besoin.
Le planificateur Part Manufacturing Planner pour la fabrication de pièces proposé par Tecnomatix se base sur la plate-forme Teamcenter et permet aux ingénieurs de la fabrication, aux programmeurs de commande numérique, aux concepteurs des outils et aux directeurs de travailler ensemble afin de définir les plans des processus de fabrication. Le plan des processus spécifie la séquence des opérations pour la fabricaton de la pièce, notamment les liens à toutes les données et instructions nécessaires (par exemple, une configuration de dégrossissage pourrait inclure des liens au fichier de la pièce, au résultat indiqué depuis NX CAM, à la liste des outils et aux instructions de travail). En maintenant un lien entre le plan et les données qui s’y rapportent, vous avez la garantie que les bonnes personnes utiliseront les bonnes données au moment voulu.
Pour vous assurer que votre séquence de processus est définie correctement, le planificateur pour la fabrication de pièces, Part Manufacturing Planner, est équipé des fonctionnalités de visualisation et de reporting. Vous pouvez analyser l’impact des changements de conception sur les opérations et actualiser le processus pour refléter ces changements. Les données d’usinage peuvent être connectées directement aux machines CNC via la DNC (commande numérique directe) intégrée.
Fonctionnalités
Bénéfices
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.