Choose a Siemens Country/Region
L’efficacité des processus de fabrication souffre souvent de retards à cause de la séparation qui existe entre les deux mondes de la fabrication des pièces : le monde virtuel, où le plan de fabrication est défini, et le monde physique, où le plan est exécuté pour produire les pièces. Dans de nombreux cas, la production est interrompue parce que l’atelier utilise des données incorrectes ou périmées. La résolution de ce type de problème prend du temps, et les machines doivent parfois être arrêtées. L’utilisation d’informations incorrectes résulte d’une mauvaise communication entre le département de la planification et l’atelier, et aussi d’une mauvaise gestion des données de fabrication, des programmes de commande numérique et des instructions de travail.
Dans d’autres cas, les retards de production résultent d’une définition incorrecte des processus de fabrication - définition incorrecte des données d’usinage, des instructions de travail et des listes d’outils, avec des outils qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont plus en service. Ce problème est habituellement détecté trop tard, au moment de la configuration des machines, et entraîne des travaux de réusinage coûteux par le département de programmation.
Siemens propose une technologie qui relève le niveau de la connexion entre l’environnement de planification de la fabrication et celui de la production afin d’encore écourter les cycles de fabrication et améliorer la qualité. En intégrant les systèmes d'atelier « DNC » (commande numérique directe) et de gestion des outils avec Teamcenter, vous pouvez connecter et transférer des données concernant la planification de la fabrication directement au point d’exécution.
Avec des fonctionnalités de pointe dans le domaine tant virtuel que matériel de la fabrication des pièces, Siemens peut fournir une technologie de planification et de programmation NC pour la définition et la validation du plan de fabrication et une technologie de production pour l’amélioration des machines-outils (contrôleur, pilotes, DNC et logiciel de gestion des outils). En connectant comme il convient vos systèmes de planification et de production, vous pouvez relancer les performances de production, réduire le temps de fabrication et même aider à améliorer l’utilisation des machines.
Fonctionnalités
Bénéfices
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.