Choose a Siemens Country/Region
Depuis l’existence de la production de masse, des instructions pas à pas décrivant la fabrication des pièces jusqu’au processus de montage final sont exigées pour l'efficacité dans la fabrication. Cependant, même dans le monde câblé actuel, il est encore difficile d’obtenir les instructions de travail là où elles doivent être, c'est-à-dire sur le lieu de fabrication Les fabricants mondiaux, en particulier, doivent relever le défi que représente la multiplicité des sites, les différences entre les diverses mises au point de production et le manque de contrôle central de la documentation elle-même. Il faut ajouter à cela la complexité des variantes des produits fabriqués pour les consommateurs mondiaux, et l’effort peut être massif, sans parler de son coût, car il faut un véritable effort.
Teamcenter Manufacturing Publish fournit une solution intégrée relative à la documentation sur la production, solution construite sur Teamcenter et où toutes les informations sur les produits, les processus, les ressources et les usines sont complètement associées sous un contrôle géré. En tirant parti des fonctionnalités de configuration de Teamcenter, la documentation sur les processus peut être mise à jour automatiquement par le biais d’une gestion de la révision qui permet de gérer les changements à partir de chaque source, même à partir de l’usine.
Pour que les opérations de fabrication fonctionnent avec une efficacité de pointe, il est important d’avoir des instructions de travail cohérentes et permanentes ; dans la réalité économique actuelle, c’est une exigence car les délais sont plus courts. Le feed-back nécessaire sur les investissements en capitaux est tout aussi essentiel que la garantie de la fabrication d’un produit de la meilleure qualité.
Fonctionnalités
Bénéfices
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.