Choose a Siemens Country/Region
NX CAE est un environnement de simulation moderne qui s’appuie sur la longue expérience de Siemens en matière de fourniture de solutions IAO comme I-deas et NX Nastran. En outre, NX CAE fournit les conditions aux limites, les interfaces de solveur et le maillage avancé attendus par les analystes expérimentés pour la mise en œuvre d’analyses poussées.
Mais ce qui différencie NX CAE de tous les autres préprocesseurs est la façon dont cet outil intègre une base géométrique de qualité permettant des modifications de géométries intuitives et offrant une associativité entre le modèle d’analyse et les données multi-CAO. Les solveurs pluridisciplinaires intégrés et la prise en charge de solveurs multi-IAO permettent aux analystes de réaliser vos simulations plus efficacement que dans un environnement unique et d’éliminer les erreurs de conversion de données.
Avec NX 8, NX CAE apporte plus de 200 améliorations dans les domaines clés suivants.
NX CAE s’appuie sur la même base géométrique exploitée par NX. L’intégration de fonctionnalités de géométrie robustes dans le prétraitement IAO simplifie le processus d’édition de la géométrie et permet des gains de productivité énormes. NX 8 continue à renforcer les fonctionnalités d’édition de géométrie NX CAE pour la modélisation de l’analyse. Les points clés du logiciel incluent les fonctions suivantes :

Que vous réalisiez des analyses structurelles, thermiques, d’écoulement, de mouvement ou d’autres types d’analyse, avec NX CAE, vous utiliserez toujours la même interface utilisateur intuitive, vous accéderez aux mêmes fonctionnalités de modélisation, de géométrie et d’analyse de base et vous utiliserez la même structure de fichier, ainsi que le même schéma de gestion.

Avec NX 8, NX CAE élargit encore sa solution d’analyse. Les points clés des nouvelles fonctionnalités d’analyse de NX 8 incluent :
NX CAE facilite la simulation au niveau des systèmes via sa capacité à modéliser et à résoudre de vastes problèmes d’analyse. NX CAE rationalise l’analyse au niveau des systèmes via une gestion d’assemblage par éléments finis, une corrélation des analyses de test et des calculs hautes performances.

NX 8 améliore encore la productivité de la simulation au niveau des systèmes. Les points clés des fonctionnalités de simulation au niveau des systèmes dans NX 8 incluent :
La solution HD-PLM est essentielle pour de meilleures prises de décision pour le développement de produits de meilleure qualité, et les résultats de simulation sont essentiels en vue de prendre des décisions plus réfléchies en termes de développement de produits. NX CAE améliore la visibilité des résultats de simulation clés afin de permettre aux décideurs d’accéder aux informations les plus récentes et les plus précises en matière de performances de produits.

De nouvelles fonctionnalités de mesure des résultats facilitent HD-PLM en associant directement vos résultats de simulation à des exigences spécifiques dans votre système PDM. Les gestionnaires de projets peuvent facilement identifier tous les cas où les exigences ne sont pas satisfaites.