Choose a Siemens Country/Region
La conception d’outils NX vous permet d’atteindre une plus grande productivité et une plus grande précision pour les outils de pièces moulées et en tôles, grâce à de nouvelles fonctionnalités d’automatisation et de validation de la conception.
NX 8 réduit le temps nécessaire à la conception et à la validation des moules grâce aux améliorations suivantes :

Les nouvelles fonctionnalités de NX 8 vous permettent de réduire votre temps de conception et d’atteindre vos objectifs de coût :

Un nouveau flux de travail dans NX 8 automatise le processus du transfert de conception et les matrices doubles.

Ce flux de travail vous guide au travers du processus de conception de chaque station d’estampage avec des outils spécialisés pour l’analyse de la formabilité et une bibliothèque des pièces pour le perçage, l’habillage, le poinçonnage, le formage et l’estampage. Les pièces standard et les bases d’estampage sont gérées dans une bibliothèque pour une recherche plus rapide et une insertion de type glisser-déposer au stade de la conception. Un équipement de transfert des matériaux peut également être ajouté à partir de la bibliothèque.
La simulation de mouvement est utilisée pour vérifier que le transfert de la pièce et le séquençage de l’estampage s’effectuent correctement. Vous pouvez créer automatiquement la liste des pièces et les dessins directement à partir du modèle d’outil solide 3D.
NX 8 augmente la productivité du développement d’estampage et la conception de faces de coulage grâce aux nouvelles fonctionnalités suivantes :