Choose a Siemens Country/Region
Siemens propose une gamme de fonctionnalités pour la programmation des pièces de machines spéciales, y compris les dernières fonctionnalités intégrées à NX 8 qui peuvent être configurées en achetant des modules de votre choix ou des offres complètes d’applications en fonction de vos besoins.

Avec NX 8, vous pouvez programmer des pièces prismatiques plus rapidement en prévisualisant et en spécifiant une séquence de volumes à usiner.
Le nouveau processeur de fraisage volumique 2,5D présente le brut en cours, permet de choisir les faces de définition d’un volume d’usinage, puis affiche les niveaux de découpe calculés et le brut en cours mis à jour. Les faces de définition peuvent inclure des fonds, des parois, des surfaces de contrôle et de stocks.

NX 8 introduit une fonctionnalité de brut en cours multi-étapes qui permet de programmer facilement les pièces nécessitant des configurations multiples.
Cette fonctionnalité de programmation basée sur le stock réalise automatiquement un suivi des volumes non découpés à travers les configurations, ce qui vous évite de le faire. Des écrans de prévisualisation instantanée affichent les volumes non découpés pour chaque configuration de sorte que les trajectoires d’outils sont sécurisées et les trajectoires hors matière éliminées. Les fonctions de fraisage, de tournage et tournage-fraisage ont été dotées de fonctionnalités de brut en cours multi-étapes.

Vous pouvez automatiser la programmation des pièces destinées aux fixations grâce aux nouvelles fonctionnalités de programmation basées sur l’assemblage. Avec NX 8, vous pouvez programmez la pièce, la positionner sur une fixation et la copier à plusieurs endroits de celle-ci. Puis, d’une simple pression sur une touche, NX CAM crée automatiquement un programme sans collision optimisé pour toutes les pièces.
Cette même technologie peut également être utilisée pour automatiser la programmation de caractéristiques répétitives qui apparaissent dans cette même pièce.
(Modèles de solutions de serrage, avec l’aimable autorisation de Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

Dans NX 8, l’usinage par fonction est plus puissant que jamais.
Avec l’ajout des fonctions Teach Features et Teach Operations, vous pouvez facilement capturer les processus d’usinage standard de votre entreprise. Grâce à ces standards, NX CAM peut déterminer les caractéristiques de vos nouvelles pièces et automatiquement appliquer vos opérations d’usinage spécifiques, permettant ainsi une programmation rapide et sans erreur.

Outre les opérations optimisées de programmation de machines spéciales, NX vous propose une large gamme de fonctionnalités CAO/CAM, y compris :

Teamcenter vous permet également de gérer l’ensemble de vos modèles 3D, ressources de fabrication, listes d’outils et programmes CN afin de garantir que les pièces sont correctement usinées.
Vous pouvez même relier vos données CN publiées directement avec les contrôleurs de machine avec Shop Floor Connect pour Teamcenter.
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.