Choose a Siemens Country/Region

Le logiciel NX drafting offre un ensemble complet d’outils de CAO automatisés pour la production et la gestion de plans techniques et d’ingénierie. L’intégration parfaite avec les autres solutions NX permet aux ingénieurs de créer et de garantir des plans d’ingénierie conformes aux normes. Une interface intuitive orientée « flux de travail » permet à l’utilisateur de créer efficacement des plans d’assemblage et de détails entièrement conformes et de grande qualité.
NX drafting offre une vitesse exceptionnelle et une grande précision dans la mise en plan d’un modèle solide, et assure en outre la cohérence avec les plans d’assemblage et de détail connexes. Grâce aux cotations associatives, les changements dans l’ingénierie de conception peuvent être traités dans l’environnement de création de plans ou directement depuis le modèle. Les vues du dessin sont automatiquement mises à jour pour refléter les changements. Cela permet aux projeteurs de publier des plans de détail et d’assemblage sans erreur dans les environnements de production.
NX DraftingPlus est un module complémentaire offrant des fonctionnalités avancées de conception 2D et de mise en plan parfaitement intégrées dans NX. Avec NX DraftingPlus, plus besoin d’une solution 2D distincte, NX prend tout en charge. Pour plus d’informations sur NX DraftingPlus, suivez le lien dans le coin supérieur droit de cette page.