Kyseessä ovat Siemens PLM Softwaren kumppanit, jotka ovat parasta lisäarvoa tuottavia jälleenmyyjiä omilla aloillaan. 400 kumppanin maailmanlaajuinen verkosto takaa, että asiakkaamme saavat paikallista ja luotettavaa neuvontaa. Kumppanimme käyvät läpi kattavan tuote- ja toimialakoulutuksen. Tuotteidemme lisäksi kanavamyyntikumppanimme kehittävät mukautettuja ratkaisuja asiakaskohtaisiin liiketoimintatarpeisiin. Koulutetut ratkaisujen toimittajamme osaavat sopeuttaa ratkaisut käyttäjiemme yksilöllisten liiketoimintatarpeiden mukaisiksi. He tarjoavat kaikkea koulutuspalveluista yksittäistoteutuksiin ja kattaviin ratkaisujen uudistuksiin. Solution Partner -ohjelmamme tarjoaa nykyisessä haastavassa talousympäristössä menestymisessä tarvittavat työkalut, resurssit ja edut. Ohjelma on oikea valinta, kun haluat tehdä hankintasi luotettavalta kumppanilta, joka toimii omalla toimialallasi ja lähelläsi, tai kun haluat liittyä sertifioitujen myyntiammattilaisten joukkoon.
Toimiala-analyytikot näkevät PLM-ratkaisut tulevan vuosikymmenen valmistussovelluksena ja ennakoivat PLM-ratkaisujen käytön pk-yrityksissä kasvavan 200 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Alan selkeä johtaja Siemens PLM Software on aloittanut aggressiivisen ohjelman, jolla se pyrkii kehittämään liikesuhteita parhaimpien kanavamyyntikumppanien kanssa maailmanlaajuisesti.
Siemens PLM Software haluaa luoda pitkäaikaisia suhteita kunkin markkina-alueen huippukumppanien kanssa. Kunnioitamme saavutuksianne. Emme pyydä hylkäämään olemassa olevia liikesuhteita, kun aloitatte liiketoiminnan kanssamme, vaan haluamme tarjota lisää mahdollisuuksia kasvaa ja parantaa tuottavuutta.
Tavoitteemme on vahvistaa tuotevalikoimaanne, pienentää riskiänne ja kasvattaa liikevaihtoa hyvällä katteella. Yrityksellänne on nyt mahdollisuus ryhtyä asiakkaidenne johtavaksi ja luotettavaksi PLM-neuvonantajaksi ja tuottaa parasta mahdollista arvoa liiketoiminnallenne.

VARBusiness/CRN on ilmaissut asian selkeästi: "Ratkaisujen toimittajat etsivät nyt entistä innokkaammin yrityskumppaneita – liittolaisia, joiden kanssa he voivat selvitä nykyajan kilpailluilla ja muuttuvilla markkinoilla. Toki myös tekniikka itsessään on tärkeää. Tehokas toimittajakumppanuus on kuitenkin todellakin paljon muutakin kuin hyvät katteet ja toimivat tuotteet. Kaikki perustuu siihen, miten toimittaja rekrytoi kanavamyyntikumppaninsa, antaa myyntiä edeltävää ja sen jälkeistä tukea, osallistuu markkinointiin, tarjoaa koulutusta ja kommunikoi kumppaniensa kanssa."
VARbusiness/CRN:n 5 tähden kumppanuusohjelmien voittaja 2009
Tulevaisuutesi PLM-toimijana alkaa kattavasta tuotevalikoimastamme:
Velocity SeriesTM -ohjelmisto – kattava tuoteperhe, jonka modulaariset ja integroitavat ratkaisut soveltuvat keskisuurten yritysten tuotteiden elinkaarihallintaan
NX – uuden sukupolven digitaalinen elinkaarihallintajärjestelmä tuotekehitykseen
TeamcenterTM PLM -ohjelmisto – joukko uusia ja tehokkaita tuotteiden elinkaarihallintatoimintoja, jotka kehittävät tuottavuutta
Tecnomatix® – kattava digitaalisten valmistusratkaisujen tuotevalikoima.
Siemens on kahden parhaan toimijan joukossa kaikissa PLM-markkinasegmenteissä: CAD/CAM/CAE, verkostoitu PDM ja digitaalinen valmistus (DM).
Koska tuotteemme ovat avoimia, ne voidaan integroida ERP-, SCM- ja Business Intelligence -ratkaisuihin ja muihin tietoratkaisuihin. Tuotteidemme avoimen tekniikan tuottamien myynti-, integrointi- ja palvelumahdollisuuksien ansiosta voit vastata kaikkiin asiakkaidesi tarpeisiin. Kaikki tuotehaarat ovat saatavilla valintojesi ja sitoutumisesi mukaan.
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa
Finland
(v): +358-9-540 4840
Share this page through any of the following channels.