Para los alumnos interesados en sobresalir al estudiar ingeniería, el software Solid Edge® Edición Estudiantil ofrece la tecnología CAD más avanzada en la industria que brinda la libertad de capturar ideas de manera rápida e intuitiva. Al aprovechar la synchronous technology presente en Solid Edge, los alumnos pueden centrarse en aprender los principios de ingeniería y no en el sistema CAD. Se incluye la misma funcionalidad central utilizada por ingenieros líderes, de modo que se pueden crear todos los tipos de proyectos, desde máquinas hasta productos estilizados. Esta descarga gratuita está disponible para cualquier alumno o instructor activo que asista a cualquier institución académica, como por ejemplo universidades acreditadas, institutos técnicos, escuelas comerciales y escuelas secundarias. La duración de esta oferta es de un año, pero se puede ampliar con un nuevo registro. El uso de la edición para alumnos está destinada para el trabajo en cursos académicos, por lo que los archivos no se pueden abrir en versiones comerciales y los diseños en 2D llevan un timbre de agua. Siemens ofrece también una Edición Universitaria, que incluye más capacidad y es ideal para una implementación en todo un sitio. Los instructores deben visitar la sección Educador para obtener más detalles.
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.