Prueba Femap con NX Nastran y explora la funcionalidad de modelo de vanguardia de Femap, con el poder de las capacidades de análisis del solucionador NX Nastran líder en la industria. Averigua de qué forma estas aplicaciones integrales de simulación y análisis pueden ayudarte a ahorrar dinero y a reducir el tiempo de salida al mercado a través de diseños optimizados, menos prototipos físicos y menos pruebas físicas. Con esta oferta gratuita obtendrás acceso a la versión completa de Femap con NX Nastran, como también las capacidades de Respuesta Dinámica y Optimización de Diseño. No existen restricciones en el número de veces que puedes guardar, el tamaño del modelo u otros factores que limitarían tu capacidad de simular y analizar diseños completos de productos.
Para acelerar el proceso de aprendizaje de Femap con NX Nastran, te enviaremos consejos y trucos de tipo “cómo se hace”, como también vínculos a materiales de capacitación en línea. Al registrarte, también te otorgaremos acceso a un exclusivo grupo de noticias, donde podrás compartir ideas y consejos con otros analistas.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Qué Viene Dentro
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.