Dado que las industrias están presionadas a cumplir con los plazos y la flexibilidad de los sistemas de manufactura, deben asegurarse de que todos los aspectos del sistema hayan sido verificados antes de ejecutar costosas decisiones de adquisición e instalación. Debido al alto costo de los equipos de automatización, como los robots, es necesario asegurarse de que los equipos funcionen al máximo de su eficiencia y productividad, a fin de concretar un óptimo retorno de la inversión, tanto en los nuevos sistemas de manufactura como en los cambios de medio ciclo a las líneas existentes. Los antiguos métodos manuales ya no dan abasto para desarrollar estos complejos sistemas de manufactura. Los métodos manuales, además, requieren a muchos expertos en un flujo de trabajo no colaborativo, lo que puede ocasionar una instalación inadecuada, además de diversos y costosos cambios en la manufactura. En general, estos métodos no pueden dar cuenta de todas las verificaciones necesarias para crear sistemas de manufactura eficientes.
Tecnomatix Robcad es una herramienta de simulación de célula de trabajo que le brinda la capacidad de desarrollar, simular, optimizar, validar y programar sin conexión procesos de manufactura robóticos de múltiples dispositivos y automatizados, todo en el contexto de productos y datos de recursos configurados. Estos prototipos totalmente funcionales de células y sistemas de manufactura completos dentro de un entorno 3D constituyen una plataforma para optimizar procesos y calcular tiempos de ciclos a través de las diversas etapas del programa de desarrollo, desde el concepto hasta la implementación.
Como solución escalable, Robcad integra completamente tecnologías centrales y un potente conjunto de aplicaciones específicas de procesos, que aborda una amplia gama de procesos, entre los que se incluye soldadura de punto, soldadura por arco, corte con láser y chorro de agua, perforación, remachado y pintura.
Capacidades
Beneficios
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.