Debido a la enorme complejidad de los productos en la actualidad, el control de la variación dimensional puede exigir mucho tiempo y esfuerzo. Las tolerancias especificadas de las piezas individuales pueden provocar fácilmente problemas durante el ensamblaje; un momento donde realizar cambios resulta costoso.
Tecnomatix Variation Analysis (VSA) es una potente herramienta de análisis dimensional que se utiliza para simular los procesos de manufactura y ensamblaje, y predecir la cantidad y las causas de la variación. Se utiliza un prototipo digital para crear una representación exhaustiva de la geometría, la variación del producto (tolerancias), la variación del proceso de ensamblaje (secuencia, definición de anexo de ensamblajes, herramientas) y medidas. Este modelo se utiliza para predecir si habrá problemas al realizar el ensamblaje, antes de crear las piezas o realizar el maquinado.
Variation Analysis puede contribuir a reducir el efecto negativo de la variación en la calidad dimensional del producto, su costo y el tiempo de lanzamiento al mercado. Dado que Variation Analysis se basa en Teamcenter® Visualization, también aprovecha en gran medida las capacidades de visualización y creación de prototipos digitales de Vis Mockup, la potente solución de Teamcenter para ver y crear prototipos digitales en tiempo real.
Capacidades
Beneficios
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.