En esta época de aumento de los costos y presión sobre la producción, junto con el continuo proceso de globalización, la logística se ha convertido en un factor clave para el éxito de una empresa. Las programaciones ineficientes, la optimización local en lugar de global, la asignación ineficiente de recursos y la productividad deficiente pueden dar lugar a pérdidas económicas diarias. La necesidad de realizar entregas justo a tiempo (JIT, Just-In-Time) y justo en secuencia (JIS, Just-In-Sequence), introducir Kanban, planificar y construir nuevas líneas de producción y administrar redes de producción globales exige contar con criterios objetivos para la toma de decisiones, que ayuden a los directivos a evaluar y comparar enfoques alternativos.
Tecnomatix Plant Simulation es una herramienta de simulación de eventos discretos que ayuda a crear modelos digitales de sistemas de logística (por ejemplo, producción), para permitir la exploración de las características de los sistemas y la optimización de su rendimiento. Mediante estos modelos digitales es posible llevar a cabo experimentos y trabajar con escenarios hipotéticos sin afectar a los sistemas de producción existentes, o bien (cuando se usan en el proceso de planificación) mucho antes de instalar los sistemas de producción en sí. Las completas herramientas de análisis, tales como análisis de cuellos de botella, estadísticas y diagramas, permiten evaluar distintos escenarios de manufactura. Los resultados proporcionan la información necesaria para tomar decisiones fiables con rapidez, en las primeras fases de la planificación de producción.
Plant Simulation permite modelar y simular los sistemas de producción y sus procesos. Además, mediante la simulación en planta, se puede optimizar el flujo de materiales, la utilización de recursos y la logística en todos los niveles de planificación de planta, desde las instalaciones de producción global a las plantas locales o líneas específicas.
Capacidades
Beneficios
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.