Actualmente, son varios los grupos que participan en el diseño, esquema e instalación de sus fábricas. Estos grupos incluyen, entre otros, arquitectura básica, ingeniería industrial y planificación de esquemas. Incluso proveedores externos, como creadores de líneas y proveedores de equipos, contribuyen y desempeñan un papel activo en su proceso de diseño. Esta diversidad puede entorpecer la comunicación eficaz de los principios de diseño con estos grupos; peor si hablamos de una colaboración eficiente. A menudo, existe una sensación de “desconexión” entre los equipos, debido a que todos trabajan desde su exclusivo entorno de datos. Las deficiencias en las comunicaciones, la incapacidad de colaborar eficazmente y la falta de recursos estandarizados se agravan por un proceso de planificación de esquemas que no tiene en cuenta un adecuado control de revisión, administración de versiones, o mejor aún, que explique lo que sucede externamente dentro de la red de cadenas de suministro.
Tecnomatix In Context Editor (ICE) agrupa los distintos equipos multifuncionales mediante un entorno de datos administrados y colaborativos. La productividad se incrementa mediante la reducción de tareas sin valor agregado y que están asociadas con la administración de grandes volúmenes de datos de instalaciones. Los procesos de ingeniería de esquemas e instalaciones se transforman, porque ahora la atención puede dirigirse a actividades con valor agregado, tales como la coordinación de las numerosas disciplinas en su organización, así como también la red de cadenas de suministro.
Mediante ICE, puede configurar estructuras en Teamcenter. Una vez creadas, estas estructuras se abren con facilidad a través de ICE, directamente al interior de AutoCAD/FactoryCAD. Ahora que está en ICE, puede elegir los nodos con los que desea trabajar. Ya no tiene que preocuparse por relaciones padre-hijo (datos de referencia) en sus estructuras, ICE administrará todas estas relaciones por usted, y eliminará los inconvenientes que implica el trabajar en entornos de grandes fábricas.
Capacidades
Beneficios
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.