El diseño, esquema e instalación de las fábricas demoran más de lo necesario. Mientras más tiempo lleve poner en marcha una fábrica, mayor será el impacto en las utilidades de la empresa, debido a posibles demoras en la generación de ingresos o la pérdida de oportunidades de mercado. Muchos de los procesos históricos de esquemas de fábricas manifiestan una tendencia al error, a raíz de que los equipos de diseño tienen dificultades para comprender los efectos de los equipos y su ubicación en la planta de la fábrica, en un entorno de esquema en 2D genérico. Esos mismos malentendidos pueden ser costosos no solo por las numerosas repeticiones que implican; sino que, de no ser detectados con la anticipación suficiente, el costo del impacto será aún mayor durante la instalación.
Tecnomatix FactoryCAD es una aplicación de esquema de fábricas que le brinda todo lo necesario para crear modelos de fábricas detallados e inteligentes. En lugar de tener que dibujar líneas, arcos y círculos, FactoryCAD le permite trabajar con “objetos inteligentes” que representan prácticamente todos los recursos que se utilizan en una fábrica, desde bandas transportadoras de piso y superiores, entrepisos y grúas, hasta contenedores y operadores para el manejo de materiales. Con estos objetos, usted puede unir un modelo del esquema sin perder tiempo dibujando los equipos.
Al usar FactoryCAD, tendrá una perspectiva crítica acerca del esquema y los procesos de instalación de su fábrica, Comprender a fondo toda la fábrica y sus procesos es fundamental para desarrollar fábricas correctamente al primer intento. Solamente FactoryCAD puede ofrecerle esta capacidad.
Capacidades
Beneficios
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Usuarios que no utilizan FactoryCAD:
¿Desea configurar AutoCAD para ver planos de fábricas en 3D que contengan los objetos de fábrica inteligentes de FactoryCAD?
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.