Administrar datos de recursos, información acerca de activos tales como máquinas-herramientas, dispositivos, robots, pistolas de soldar y plantillas de procesos, es un reto de gran magnitud. Esta información se fragmenta con demasiada frecuencia en varias ubicaciones y las aplicaciones que deben usarla no pueden tener acceso a ella. A menudo, a los ingenieros en manufactura no les queda otra opción que elaborar nuevos planes de recursos, porque simplemente no encuentran los datos que necesitan para seguir la misma línea de los procesos comprobados. En estos casos, se pierde tiempo y los niveles de inventario se inflan innecesariamente.
Tecnomatix Resource Management ofrece un repositorio gráfico abierto y común para toda la información relacionada con los recursos de producción de una organización. La solución ayuda a las organizaciones a definir una completa estructura que clasifica datos y proporciona herramientas para que los usuarios realicen consultas de búsqueda paramétricas, para recuperar datos en segundos. Un visualizador de gráficos en 3D verifica que se hayan recuperado los recursos correctos; mucho más fácil que rebuscar en los registros de texto.
Estrechamente integrada en el entorno de manufactura digital Tecnomatix, la solución de administración de recursos logra que los datos estén disponibles para mejorar la manufactura de piezas, el diseño de herramientas, la planificación de procesos, la programación de máquinas, la comunicación en la planta de producción y otras actividades similares. Además, Tecnomatix cuenta hoy con una biblioteca de recursos de herramientas de manufactura con más de 30,000 herramientas clasificadas y al alcance de la mano de sus ingenieros.
Capacidades
Beneficios
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.