Desde la llegada de la producción en masa, las instrucciones paso a paso que describen la manufactura de piezas hasta los procesos de ensamblaje finales han sido un requisito para lograr la eficiencia en la manufactura. Incluso en el actual mundo interconectado, sigue siendo un desafío tener las instrucciones de trabajo donde deben estar; en el punto de manufactura. Los fabricantes globales deben superar obstáculos tales como las múltiples instalaciones, las variaciones en las configuraciones de producción y la falta de un control central de la documentación en sí. Sumémosle a esto la complejidad de variantes de los productos creadas para consumidores globales y el esfuerzo requerido puede ser inmenso y qué decir de los costos de dicha labor.
Teamcenter Manufacturing Publish brinda una solución de documentación de producción integrada, basada en Teamcenter, en la que toda la información de productos, procesos, recursos y planta se asocia completamente bajo un control administrado. Al aprovechar las capacidades de configuración de Teamcenter, la documentación de procesos se puede actualizar en forma automática por medio de la administración de revisión, que permite administrar los cambios desde cualquier fuente, incluso desde la planta de producción misma.
Las instrucciones de trabajo coherentes y continuas son clave para que las operaciones de manufactura alcance el punto máximo de eficiencia, indispensable en el actual escenario económico, donde los plazos de entrega se reducen y el retorno necesario sobre las inversiones de capital son tan importantes como garantizar la más alta calidad en sus productos.
Capacidades
Beneficios
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.