Desafío del cliente: la planificación de una línea o estación de ensamblaje puede tomar mucho tiempo y requiere análisis detallados entre distintos departamentos de ingeniería. Tecnomatix Process Designer le permite estandarizar y acortar este proceso de planificación de ensamblaje.
Planifique sus procesos de ensamblaje en un entorno orientado a 3D y colaborativo. Diseñe mejores prácticas nuevas o reutilice aquellas comprobadas, además de los procesos y recursos estándar de una biblioteca. Defina la secuencia de ensamblaje, elija las herramientas necesarias y elabore el esquema de la planta, línea o estación, con una solución muy fácil de usar. Los espacios de trabajo de interfaz de usuario configurables orientarán a sus ingenieros en sus labores de rutina. Realice detallados análisis de tiempo MTM mediante la integración con TiCon. Equilibre sus líneas de ensamblaje al optimizar la asignación de los procesos a las estaciones o trabajadores. Defina su logística, aplique los contenedores requeridos, así como también los procesos de la cadena de suministros.
Además, Process Designer le permite planificar y comparar múltiples escenarios alternativos, para obtener los procesos de ensamblaje óptimos.
Gracias a las herramientas de informe puede realizar consultas rápidas y personalizables desde la base de datos de procesos. Puede crear diversos tipos de documentación de procesos, incluidas instrucciones de trabajo, listas de materiales y revisiones de administración en formato electrónico, y distribuirlas a sus colegas a través de Internet.
Capacidades
Beneficios
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.