Conseguir que los administradores o los trabajadores de la planta de producción tengan acceso a la información detallada de manufactura suele ser muy difícil. Tecnomatix Web Based BOP Manager permite tener acceso a esta información mediante un explorador Web estándar. Web Based BOP Manager proporciona un acceso en línea seguro al repositorio de datos de manufactura, y permite desplazarse de manera sencilla por la información de los procesos y los proyectos. La solución ofrece un entorno basado en Web para revisar, administrar y compartir información de manufactura digital.
Se puede visualizar información detallada en 3D de las instalaciones de manufactura y los productos, además de las secuencias de los procesos mediante diagramas de Pert.
Los informes en línea con información detallada proporcionan una descripción general del estado actual de la planificación, y se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Capacidades
Beneficios
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.