Ver la demostraciónPresión competitiva para mejorar los resultados y, al mismo tiempo, lograr la eficiencia en los resultados. Mercados en constante evolución. Clientes exigentes. Competidores ágiles. Normativas cada vez más estrictas.
Todas estas presiones exigen que la empresa saque el máximo partido de su activo más valioso: los conocimiento de los productos. Sin embargo, ¿cómo se pueden aprovechar correctamente el hecho de contar con personas y sistemas que residen en ubicaciones dispersas, sujetos a numerosas zonas horarias, utilizan procesos localizados, gran cantidad de aplicaciones y bases de datos, y presentan diferencias culturales? ¿Y qué se puede hacer para capturar los valiosos conocimientos sobre los productos y los procesos que cada persona almacena en su mente o tiene sumergidos en los cajones de su escritorio, especialmente cuando se jubilan los empleados con más experiencia?
La respuesta es ir más allá de los habituales límites geográficos, tecnológicos y organizativos, mediante un completo sistema de administración del ciclo de vida del producto (PLM). Las capacidades de base de conocimientos empresariales de Teamcenter reúnen al personal de planificación, ingeniería, manufactura y servicios de la empresa, en un mismo entorno colaborativo de administración de conocimientos. Teamcenter es escalable, abierto y seguro, lo que permite capturar y administrar con seguridad conocimientos de productos procedentes de fuentes de todo el mundo, para todas las áreas geográficas, aplicaciones y organizaciones, y para la cadena de suministro completa.
Una vez capturados, Teamcenter permite aprovechar los conocimientos de los productos aplicándolos a procesos empresariales automatizados. Así, las iniciativas comerciales más estratégicas se administran durante el ciclo de vida, se sincronizan los esfuerzos, se aumenta la productividad y se consiguen mayores niveles de innovación. Al ser una plataforma de PLM, Teamcenter permite consolidar los conocimientos y procesos de productos e implementar soluciones específicas del dominio y el sector, a fin de reducir el costo total de la propiedad y el tiempo de obtención de valor.
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Review the detailed white papers related to this topic.
Av. Goiás, 1320
São Caetano do Sul - SP 09521-300
(tel): +55 11 4224 7196