Las empresas se ven obligadas a reducir continuamente los costos de ingeniería y desarrollo, y al mismo tiempo aumentar la productividad y la calidad. Para conseguirlo, se deben superar numerosos retos de administración de ingeniería. Los equipos de trabajo están dispersos por el mundo, ya sea que la empresa haya adquirido otras firmas o que trabaje con proveedores, lo que hace de la administración de cambios de ingeniería a nivel global todo un desafío. Además, los cambios se ingresan manualmente en el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que aumenta el riesgo de error.
El uso de datos de varias herramientas CAD suele generar incoherencias e ineficiencias en los procesos de cambios de ingeniería. En la organización, se trabaja con muchos sistemas CAD diferentes y esto obliga a convertir los datos a un formato común para poder revisar los cambios de diseño a nivel global. Hasta que se convierten los datos de las múltiples herramientas CAD, los diseñadores, que se encuentran en distintas ubicaciones, no conocen los cambios de diseño que les van a afectar.
La solución de administración de procesos de ingeniería de Teamcenter le permite integrar a sus equipos de ingeniería global al reunir los diseños de productos de todas sus plantas en un solo sistema de administración de datos de productos (PDM). Puede captar, administrar y sincronizar datos de diseño de productos, luego automatice sus procesos de cambios de ingeniería, validación y aprobación.
Teamcenter puede administrar datos de todos los principales sistemas CAD, de manera que no necesita convertir datos CAD. Teamcenter convierte automáticamente datos de varias herramientas CAD al formato JT compatible con diversos sistemas CAD, por lo que resulta transparente para los usuarios. Puede tomar piezas de distintos sistemas CAD y colocarlas en un prototipo digital visual, donde puede visualizarlas, investigarlas, seccionarlas, analizarlas y marcarlas.
Las capacidades de validación digital de Teamcenter le permiten agregar cambios de diseño en forma constante. Con el prototipo digital permanentemente encendido, puede ver cambios de diseño en tiempo real. Sus diseñadores pueden validar sus cambios, no solamente en la configuración actual, sino que contra cada configuración.
Las capacidades de flujo de trabajo automatizado de Teamcenter le permiten ejecutar procesos de cambio que brindan a todos los involucrados en el desarrollo de productos acceso instantáneo a los datos necesarios. Puede comunicar y evaluar el impacto de los cambios propuestos con las completas capacidades de administración de configuraciones de Teamcenter.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Capabilities
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
MCAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
Learn how customers are applying Teamcenter to their business.
ECAD Integrations
Read about the integration abilities of this Teamcenter solution.
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.