NX CAE es un moderno ambiente de simulación que aprovecha la larga historia de Siemens en la entrega de soluciones CAE de clase mundial como I-deas y NX Nastran. NX CAE entrega todo el mallado avanzado, las condiciones de límites y las interfaces de solucionador que experimentados analistas esperan para realizar análisis avanzados.
Lo que diferencia a NX CAE del resto de los preprocesadores es la forma en que integra una base de la geometría superior (que proporciona una edición de geometría intuitiva) y la asociatividad del modelo de análisis con los datos multi-CAD. Contar con solucionadores integrados y multidisciplinarios y un soporte de solucionador multi-CAE significa que puedes realizar de forma más eficaz todas tus simulaciones a partir de un solo ambiente, lo que elimina los errores de traducción de datos.
Para NX 8, NX CAE presenta más de 200 mejoras de productividad en las siguientes áreas clave.
NX CAE está construido sobre la misma base de geometría que le da vida a NX. La integración de las poderosas capacidades de geometría con el preprocesamiento CAE simplifica el proceso de edición de geometría y tiene como resultado enormes ventajas en la productividad. NX 8 sigue fortaleciendo las capacidades de edición de geometría de NX CAE para el modelado de análisis. Los puntos destacados incluyen:

Ya sea que estés realizando análisis estructural, térmico, de flujo, de movimiento o de otro tipo, con NX CAE siempre estarás dentro de la misma interfaz de usuario intuitiva, tendrás acceso a los mismos análisis centrales y capacidades de modelado de la geometría y usarás la misma estructura de archivos y el mismo esquema de administración.

Con NX 8, NX CAE amplía aún más su solución de análisis. Los puntos destacados de las nuevas capacidades de análisis disponibles con NX 8 incluyen:
NX CAE facilita la simulación a nivel de sistemas mediante su capacidad de modelar y solucionar grandes problemas de análisis. NX CAE optimiza el análisis a nivel de sistemas mediante una administración eficaz de ensambles de elementos finitos, correlación de prueba-análisis y cálculo de alto rendimiento.

NX 8 mejora aún más la productividad de la simulación a nivel de sistemas. Los puntos destacados de las nuevas capacidades de simulación a nivel de sistemas en NX 8 incluyen:
HD-PLM consiste en tomar decisiones más inteligentes con el fin de desarrollar mejores productos y los resultados de la simulación son fundamentales a la hora de tomar decisiones de desarrollo de productos correctas. NX CAE ayuda a aumentar la visibilidad de resultados de simulación críticos de manera que quienes toman las decisiones tengan acceso a la información más precisa y actualizada.

Las nuevas capacidades de medición de resultados facilitan HD-PLM al vincular los resultados de la simulación directamente con los requisitos de producto específico en tu sistema de PDM. Los administradores de proyectos pueden entonces identificar fácilmente cualquier caso donde no se cumplan los requisitos.
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.