El Diseño de Herramientas de NX te permite lograr una mayor productividad y precisión para el mecanizado de piezas moldeadas y de hojas de lámina con las nuevas capacidades de validación y automatización del diseño.
NX 8 reduce el tiempo que necesitas para diseñar y validar los moldes, con las siguientes mejoras:

Las nuevas capacidades en NX pueden ayudar a reducir su tiempo de diseño y a cumplir los objetivos de costo:

Un flujo de trabajo nuevo en NX 8 automatiza el proceso de diseñar troqueles de transferencia y tándem.

El flujo de trabajo te guía a través del proceso de diseño de cada estación de troquel con el uso de herramientas especializadas para un análisis de formabilidad y una biblioteca de partes para perforar, recortar, agujerear, formar e insertos de troqueles. Las piezas estándar y las bases de troqueles se administran en una biblioteca para una búsqueda y una inserción con la función de arrastrar y soltar rápida en los diseños. El equipamiento de transferencia de material se puede también agregar desde la biblioteca.
La simulación de movimiento se usa para verificar que la transferencia de la pieza y la secuenciación del troquel se desempeñan correctamente. Puedes crear automáticamente la lista de piezas y los dibujos directamente desde el modelo en 3D de herramientas sólidas.
NX 8 aumenta el desarrollo de los troqueles y la productividad del diseño de las caras del troquel con las siguientes capacidades nuevas:

(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.